Trouvez des pièces adaptées d’origine et consultez les schémas des pièces.
Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.
Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.
Remanufacturée
Non retournable
Kit
Remplacée
Conçue pour enlever les souches dans les zones agricoles, commerciales ou résidentielles.
Cat
Débit hydraulique requis
XPS haut débit
Vitesse de la tête de coupe à débit max. (tr/min)
1230
Poids (lb)
840
Diamètre du disque de coupe - Avec dents
21.5 in
Débit hydraulique requis
XPS haut débit
Profondeur de coupe - En dessous du sol
20.5 in
Sortie tête de coupe
11 in
Vitesse de la tête de coupe au débit maximal
1230tr/min
Plage d'orientation de la tête de coupe
70 degrés
Hauteur de coupe - Au-dessus du sol
18.5 in
Largeur du disque de coupe - Avec dents
3.3 in
Largeur de coupe - Plage d'orientation complète
60 in
Mode de transmission
Moteur de la pompe à rotor, direct
Couple de l'arbre de transmission à pression maximale
345.9 lb/ft
Cylindrée du moteur
6.1 in³
Pression hydraulique optimale
207-310 bar (3000-4500 psi)
Hauteur hors tout
32 in
Longueur hors tout
68.4 in
Largeur hors tout
46.3 in
Débit hydraulique optimal
95-125 l/min (25-33 US gpm)
Poids
881.8 lb
Nombre de dents en carbure par disque de coupe
32
Conçue pour enlever les souches dans les zones agricoles, commerciales ou résidentielles.
Cat
Débit hydraulique requis
Débit standard
Vitesse de la tête de coupe à débit max. (tr/min)
993
Poids (lb)
775
Diamètre du disque de coupe - Avec dents
21.5 in
Débit hydraulique requis
Débit standard
Profondeur de coupe - En dessous du sol
20.5 in
Sortie tête de coupe
11 in
Vitesse de la tête de coupe au débit maximal
993tr/min
Plage d'orientation de la tête de coupe
70 degrés
Hauteur de coupe - Au-dessus du sol
18.5 in
Largeur du disque de coupe - Avec dents
3.3 in
Largeur de coupe - Plage d'orientation complète
60 in
Mode de transmission
Moteur de la pompe à rotor, direct
Couple de l'arbre de transmission à pression maximale
217.6 lb/ft
Cylindrée du moteur
4.9 in³
Pression hydraulique optimale
145-235 bar (2100-3400 psi)
Hauteur hors tout
28.7 in
Longueur hors tout
68.4 in
Largeur hors tout
46.3 in
Débit hydraulique optimal
42-86 l/min (11-23 US gpm)
Poids
835.6 lb
Nombre de dents en carbure par disque de coupe
32
1 - 2 sur 2 résultats
1 - 2 sur 2 résultats