Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.
Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.
Remanufacturée
Non retournable
Kit
Remplacée
Comment puis-je commander les pièces Cat® adaptées à mon train de roulement ?
Lors du choix d'une pièce de rechange Cat® pour le train de roulement de votre machine, plusieurs éléments doivent être pris en compte, notamment les conditions d'exploitation, le motif de bande de roulement et la largeur de chaîne. Votre concessionnaire Cat® peut vous aider à faire le meilleur choix.
Quels sont les coûts associés au remplacement des chaînes en acier ou en caoutchouc Cat® ?
Le coût peut varier en fonction de la taille et du type de tracteur ou de pelle hydraulique, ainsi que du type de chaînes requis selon l'application habituelle de votre machine et la nature du terrain.
Roue folle (pour décharges sanitaires, symétrique)
Cat
Tread Diameter (in)
30,157
Tread Type
Conventional Tread
Application
Standard Application, Standard Application
Center Flange Diameter (in)
31.732
Center Flange Width (in)
5.217
UC System
HD, HD
Shaft Length (in)
21.693
Shaft Protrusion Length (in)
2.733
Idler Rim Width (in)
11.496
Machine Side
Interchangeable
Shaft OD (in)
5.365
La roue folle de chaîne Cat® soutient et guide la chaîne lorsqu’elle se déplace, assurant la stabilité et la tension appropriée
Cat
Tread Diameter (in)
35,118
Tread Type
Conventional Tread
Application
Standard Application, Standard Application
Center Flange Width (in)
5.886
Center Flange Diameter (in)
36.693
UC System
HD, HD
Shaft Length (in)
24.921
Shaft Protrusion Length (in)
2.851
Idler Rim Width (in)
13.307
Machine Side
Interchangeable
Shaft OD (in)
6.389
Assemblage de la chaîne Cat®, 1 dent principale, simple arête, 44 sections, PPR, SALT, SES, largeur de patin 610 mm, pas de chaîne 260,4 mm
Cat
Type de patin
Service très intensif, simple arête
Inclinaison de chaîne (in)
10,25
Largeur du patin (in)
24,016
Bushing Inside Diameter (in)
3.74
Clipped
No
Pin Retention System
PPR
Wear Sensor
No
Seal And Lube Type
SALT
Rotating Bushing Track (Rbt)
No
Link Inside Spread Sprocket (in)
5.315
Master Bolt Thread
1.125
Number of Sections
44
ARM
No
Number of Grousers
Single
Master Link Type
1 Tooth Master
Track Bolt Thread
1.125
UC System
HD, HD
Assemblage de galet inférieur à BRIDE SIMPLE Cat®, application standard, diamètre de bande de roulement de 287 mm, largeur de montage de 488,16 mm, compatible avec le galet supérieur
Cat
Type de bride
Bride simple
Diamètre de filetage (in)
11,299
Application
Standard Application, Standard Application
Shaft OD (in)
5.365
Inside Spread (in)
5.697
Mounting Width (in)
19.219
Carrier Roller Compatible
Yes
Link Outside Spread (in)
16.063
Shaft Length (in)
25.276
UC System
HD, HD
Outer Flange Diameter (in)
12.638
Assemblage du galet inférieur Cat®, BRIDE SIMPLE, application standard, diamètre de bande de roulement 278 mm, largeur de montage 412,16 mm, compatible avec le galet supérieur
Cat
Type de bride
Bride simple
Diamètre de filetage (in)
10,945
Application
Standard Application, Standard Application
Shaft OD (in)
2.677
Inside Spread (in)
5.299
Mounting Width (in)
16.227
Carrier Roller Compatible
Yes
Link Outside Spread (in)
13.724
Shaft Length (in)
21.102
UC System
HD, HD
Outer Flange Diameter (in)
12.283
Cartouche pour axe de bogie Cat® - Application standard, huile, bogie principal, bogie secondaire
Cat
Matière
Acier
Longueur (in)
6,417
Application
Standard Application, Standard Application
OD Outer (in)
4.772
OD Inner (in)
4.746
UC System - Designed For
Heavy Duty
Lubricant Type
Oil
Minor Bogie
Yes
Major Bogie
Yes
UC System
HD, HD
Cartouche pour axe de bogie Cat® - Application standard, huile, bogie principal, bogie secondaire
Cat
Matière
Acier
Longueur (in)
5,295
Application
Standard Application, Standard Application
OD Outer (in)
4.022
OD Inner (in)
3.982
UC System - Designed For
Heavy Duty
Lubricant Type
Oil
Minor Bogie
Yes
Major Bogie
Yes
UC System
HD, HD
Chaîne en caoutchouc Cat® de 450 mm de large, pas de chaîne de 86 mm, 56 sections, profil à barres
Cat
Matière
Caoutchouc
Belt Width (in)
17,717
Track Pitch (in)
3,386
Number of Sections
56
Tread Pattern
Bar
UC System
HD, HD
Tampon pour patin de chaîne Cat®, acier et caoutchouc, L X l : 490 X 130 mm
Cat
Type de patin
Caoutchouc collé
Shoe Width (in)
19,685
Clipped
No
Joint Type
Regular
Bolt Hole Diameter (in)
0.709
Plate Thickness (in)
1.969
ARM
No
Track Bolt Thread
M16
UC System
GD, HD
Ensemble maillon Cat® 5 dents principales, 44 sections, PPR, SALT, pas de chaîne de 215,9 mm, capteur d’usure
Cat
Filet de boulon de chaîne
0,875
Capteur d'usure
Oui
Type de maillon de fermeture
Fermeture à 5 dents
Type de joint et de lubrification
SALT
Filet de boulon principal
0,875
Pin Retention System
PPR
Track Pitch (in)
8,5
Shoe Bolt Hole Spacing A (in)
2.48
Shoe Bolt Hole Spacing C (in)
8.035
Rail To Bushing OD (in)
1.697
Bushing OD (in)
3.297
Link Outside Spread (in)
9.024
Number of Sections
44
UC System
HD, HD
Rail To Pin Boss OD (in)
1.992
Bolt Hole Diameter (in)
0.914
Shoe Bolt Hole Spacing B (in)
5.752
Rotating Bushing Track (Rbt)
No
Link Inside Spread Sprocket (in)
3.905
Pin Length (in)
9.653
Link Height (in)
5.906
Link Inside Spread Roller (in)
4.35
Galet inférieur à bride simple Cat®, diamètre de la bride : 275 mm
Cat
Diamètre de filetage (in)
9,724
Application
Standard Application, Standard Application
Shaft OD (in)
2.283
Inside Spread (in)
3.606
Mounting Width (in)
12.841
Carrier Roller Compatible
Yes
Link Outside Spread (in)
9.173
Flange Type
SINGLE FLANGE
Shaft Length (in)
17.953
UC System
HD, HD
Outer Flange Diameter (in)
10.827
Le segment de barbotin du groupe motopropulseur Cat® avec 6+ dents contribue à assurer la stabilité et la maîtrise de vos équipements à chaînes, pour les machines compatibles avec la pièce 602-0406.
Cat
Back Lash (in)
0.079
Sound Segment
No
Relieved
No
Pitch Circle Radius (in)
23.166
Pocket Angle (degrees)
40
Pitch (in)
12,5
Inner Radius (in)
17,047
Bushing Radius (in)
2.264
Packing Offset Radius (in)
23.13
Material Type
Tough Steel
Bolt Circle Radius (in)
18.268
Sprocket Mounting Type
Offset
Material
Alloy Steel
UC System
HD, HD
Bolt Thread Size
1.125
UC Compatible With
Heavy Duty
Tooth Width (in)
5.118
Number of Teeth
6
Number of Bolts
8
UC System - Designed For
Heavy Duty
Tip Radius (in)
23,425
Chaîne en caoutchouc Cat® de 450 mm de large, pas de chaîne de 86 mm, 56 sections, profil à blocs
Cat
Type
Extra-robuste
Color
Black, Black
Belt Width (in)
17,717
Track Pitch (in)
3,386
Number of Sections
56
Tread Pattern
Block
Material
Rubber & Fiber Rubber
UC System
HD, HD
Cartouche pour axe de bogie Cat® - Application standard, huile, bogie principal, bogie secondaire
Cat
Matière
Acier
Longueur (in)
4,134
Application
Standard Application, Standard Application
OD Outer (in)
4.022
OD Inner (in)
3.982
UC System - Designed For
Heavy Duty
Lubricant Type
Oil
Minor Bogie
Yes
Major Bogie
Yes
UC System
HD, HD
Chaîne étanche et lubrifiée Cat® à 44 articulations pour une retenue positive des goupilles qui maintient fermement les axes de chaîne tout en assurant une lubrification continue dans le train de roulement.
Cat
Inclinaison de chaîne (in)
10,252
Pin Retention System
PPR
Shoe Bolt Hole Spacing A (in)
3.15
Shoe Bolt Hole Spacing C (in)
9.843
Rail To Bushing OD (in)
2.264
Bushing OD (in)
3.74
Link Outside Spread (in)
11.496
Number of Sections
44
Track Bolt Thread
1.125
UC System
HD, HD
Seal And Lube Type
SALT
Rail To Pin Boss OD (in)
2.362
Wear Sensor
No
Bolt Hole Diameter (in)
1.164
Shoe Bolt Hole Spacing B (in)
7.48
Rotating Bushing Track (Rbt)
No
Link Inside Spread Sprocket (in)
4.921
Pin Length (in)
11.974
Link Height (in)
7.126
Master Bolt Thread
1.125
Link Inside Spread Roller (in)
5.551
Master Link Type
1 Tooth Master
Chaîne de train de roulement à palier lisse étanche et lubrifiée de 810 mm Cat® avec Duralink pour tracteur à chaînes afin de déplacer efficacement les machines
Cat
Bushing Inside Diameter (in)
4.488
Track Shoe Hole Type
Not Applicable
Clipped
No
Pin Retention System
PPR
Track Pitch (in)
12,5
Offset
Not Applicable
Number of Sections
41
Track Bolt Thread
1.375
UC System
HDXL, HDXL
Shoe Width (in)
31,89
Grease Track Type
Not Applicable
Hole Type
Not Applicable
Seal And Lube Type
SALT
Wear Sensor
Yes
Rotating Bushing Track (Rbt)
No
Link Inside Spread Sprocket (in)
4.646
Shoe Type
ES
Master Bolt Thread
M36
Number of Track Sections
41,0
Track Stiffening System
Not Applicable
ARM
No
Number of Grousers
Single
Master Link Type
1 Tooth Master
1 - 16 sur 1200 résultats
1 - 16 sur 1200 résultats