AccueilBoulonnerie, joints et consommablesMatérielAttachesBoulons et vis0L-0557: Boulons à tête six pans phosphatés et recouverts d'huile
Accueil
Boulonnerie, joints et consommablesMatérielAttachesBoulons et vis
0L-0557: Boulons à tête six pans phosphatés et recouverts d'huile
0L-0557: Boulons à tête six pans phosphatés et recouverts d'huile

Taille impériale

Marque: Cat

Images du produit
0L-0557: Boulons à tête six pans phosphatés et recouverts d'huile

Taille impériale
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
Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

Avertissement:Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, notamment le plomb et des composés du plomb, reconnus par l'État de Californie comme entraînant des cancers, des anomalies congénitales ainsi que des problèmes de fertilité. Pour plus d'informations, consultez le site www.P65Warnings.ca.gov.

Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés compatibles constituent un système complet assurant en permanence une force de serrage élevée.

Avertissement:Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, notamment le plomb et des composés du plomb, reconnus par l'État de Californie comme entraînant des cancers, des anomalies congénitales ainsi que des problèmes de fertilité. Pour plus d'informations, consultez le site www.P65Warnings.ca.gov.
Caractéristiques
Caractéristiques
Unités de mesureImpérialesMétriques
Bolt Length (in): 4.75
Bolt Length (mm): 120.65
Type de boulon: Boulons à tête six pans
Grip Length (in): 3.5
Grip Length (mm): 88.9
Material: STEEL,Carbon Steel,Alloy Zinc
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1/2x20
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Locking Feature: None
Hand of Thread: RH
Unités de mesureImpérialesMétriques
Bolt Length (in): 4.75
Bolt Length (mm): 120.65
Type de boulon: Boulons à tête six pans
Voir plus
Modèles compatibles
Modèles compatibles
Felling Head
HF181HF202HF201
Load Haul Dump
R1700 II
Voir plus
Felling Head
HF181HF202HF201
Informations sur la garantie
politique des retours
Diagramme des pièces pour 0L-0557
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert