AccueilOutils d'attaque du solMatériel et retenue pour outils d'attaque du solGoupilles d'outils d'attaque du sol3G-8932: Axe de timonerie de 44,22 mm de diamètre extérieur
Accueil
Outils d'attaque du solMatériel et retenue pour outils d'attaque du solGoupilles d'outils d'attaque du sol
3G-8932: Axe de timonerie de 44,22 mm de diamètre extérieur
3G-8932: Axe de timonerie de 44,22 mm de diamètre extérieur

Goupille de liaison Cat® de 44,22 mm de diamètre extérieur pour lame coudée

Marque: Cat

Images du produit
3G-8932: Axe de timonerie de 44,22 mm de diamètre extérieur
3G-8932: Axe de timonerie de 44,22 mm de diamètre extérieur
3G-8932: Axe de timonerie de 44,22 mm de diamètre extérieur
3G-8932: Axe de timonerie de 44,22 mm de diamètre extérieur
3G-8932: Axe de timonerie de 44,22 mm de diamètre extérieur

Goupille de liaison Cat® de 44,22 mm de diamètre extérieur pour lame coudée
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
Les goupilles de timonerie des machines Cat® facilitent les mouvements de rotation entre les châssis, les timoneries et les outils de travail des machines. On les trouve partout où une rotation doit s'effectuer entre deux structures. Les axes et les paliers lisses Cat d'origine sont spécifiquement conçus pour fonctionner en tant que système et offrir les performances que vous attendez. Les ingénieurs concepteurs de Caterpillar adaptent la bonne combinaison de dimensions, de matériaux, de traitements thermiques, de traitements de surface et de finitions à chaque pièce pour leur permettre de fonctionner et de s'user efficacement avec toutes les autres pièces voisines et dépendantes.

Attributs :
Les axes de timonerie Cat sont usinés à partir d'un acier de très haute qualité puis trempés pour une résistance à l'usure exceptionnelle. Ils font partie intégrante du système d'articulation à axe de votre machine Cat spécifique et ils sont testés et éprouvés dans les applications les plus difficiles au monde. La dureté de surface, la finition et la galvanisation sont sélectionnées pour obtenir des performances optimales avec le palier lisse. Il en résulte un coût global réduit, une résistance exceptionnelle à la fatigue, une résistance supérieure à l'usure par abrasion et une protection exceptionnelle contre le grippage, même dans des conditions de charge élevée.

Applications :
Les axes de timonerie trempés Cat sont conçus pour fonctionner dans des conditions qui nécessitent une capacité de charge, une robustesse et une résistance à l'usure supérieures pour une durée de vie prolongée des articulations. Les axes de timonerie Cat constituent le choix idéal pour bénéficier de performances optimales dans les applications exigeantes. Ils sont conçus pour s'adapter au palier lisse correspondant.

Avertissement:Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, notamment l'arsenic, reconnu par l'État de Californie comme entraînant des cancers, des anomalies congénitales ainsi que d'autres problèmes de fertilité. Pour plus d'informations, consultez le site www.P65Warnings.ca.gov.

Description :
Les goupilles de timonerie des machines Cat® facilitent les mouvements de rotation entre les châssis, les timoneries et les outils de travail des machines. On les trouve partout où une rotation doit s'effectuer entre deux structures. Les axes et les paliers lisses Cat d'origine sont spécifiquement conçus pour fonctionner en tant que système et offrir les performances que vous attendez. Les ingénieurs concepteurs de Caterpillar adaptent la bonne combinaison de dimensions, de matériaux, de traitements thermiques, de traitements de surface et de finitions à chaque pièce pour leur permettre de fonctionner et de s'user efficacement avec toutes les autres pièces voisines et dépendantes.

Attributs :
Les axes de timonerie Cat sont usinés à partir d'un acier de très haute qualité puis trempés pour une résistance à l'usure exceptionnelle. Ils font partie intégrante du système d'articulation à axe de votre machine Cat spécifique et ils sont testés et éprouvés dans les applications les plus difficiles au monde. La dureté de surface, la finition et la galvanisation sont sélectionnées pour obtenir des performances optimales avec le palier lisse. Il en résulte un coût global réduit, une résistance exceptionnelle à la fatigue, une résistance supérieure à l'usure par abrasion et une protection exceptionnelle contre le grippage, même dans des conditions de charge élevée.

Applications :
Les axes de timonerie trempés Cat sont conçus pour fonctionner dans des conditions qui nécessitent une capacité de charge, une robustesse et une résistance à l'usure supérieures pour une durée de vie prolongée des articulations. Les axes de timonerie Cat constituent le choix idéal pour bénéficier de performances optimales dans les applications exigeantes. Ils sont conçus pour s'adapter au palier lisse correspondant.

Avertissement:Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, notamment l'arsenic, reconnu par l'État de Californie comme entraînant des cancers, des anomalies congénitales ainsi que d'autres problèmes de fertilité. Pour plus d'informations, consultez le site www.P65Warnings.ca.gov.
Caractéristiques
Caractéristiques
Unités de mesureImpérialesMétriques
Matière: Acier
Type de goupille: Axe droit
Plaquage métallique: Non plaqué
Diamètre de la goupille (mm): 44
Diamètre de la goupille (in): 1,73
Longueur (mm): 160
Longueur (in): 6,3
Aide au retrait/dispositif de retrait: Sans trou pour extracteur
Diameter (mm): 44.22
Pin Length (mm): 160
Diameter (in): 1.741
Unités de mesureImpérialesMétriques
Matière: Acier
Type de goupille: Axe droit
Plaquage métallique: Non plaqué
Voir plus
Modèles compatibles
Modèles compatibles
Track-Type Tractor
D5R XLD6K2 XLD5MD6K2D5ND5HDEUCED5R LGPD6N LGPD5H XLD4D4H IIID6N XLD6MD6K2 LGPD6N30/30D4HD6KD5R2D4H XLD6K XLD6K LGP
Generator Set
3508B
Ripper
5
Pipelayer
PL61PL83PL87PL72
Bulldozer
4S4P5A5P5S4A
Winch
55
Blade
836G834G
Track Skidder
D4HTSK IID4HTSK III517
Voir plus
Track-Type Tractor
D5R XLD6K2 XLD5MD6K2D5ND5HDEUCED5R LGPD6N LGPD5H XLD4D4H IIID6N XLD6MD6K2 LGPD6N30/30D4HD6KD5R2D4H XLD6K XLD6K LGP
Informations sur la garantie
politique des retours
Diagramme des pièces pour 3G-8932
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Diagramme des pièces pour 3G-8932
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Description relative au numéro de pièce 3G-8932

Description :
Les goupilles de timonerie des machines Cat® facilitent les mouvements de rotation entre les châssis, les timoneries et les outils de travail des machines. On les trouve partout où une rotation doit s'effectuer entre deux structures. Les axes et les paliers lisses Cat d'origine sont spécifiquement conçus pour fonctionner en tant que système et offrir les performances que vous attendez. Les ingénieurs concepteurs de Caterpillar adaptent la bonne combinaison de dimensions, de matériaux, de traitements thermiques, de traitements de surface et de finitions à chaque pièce pour leur permettre de fonctionner et de s'user efficacement avec toutes les autres pièces voisines et dépendantes.

Attributs :
Les axes de timonerie Cat sont usinés à partir d'un acier de très haute qualité puis trempés pour une résistance à l'usure exceptionnelle. Ils font partie intégrante du système d'articulation à axe de votre machine Cat spécifique et ils sont testés et éprouvés dans les applications les plus difficiles au monde. La dureté de surface, la finition et la galvanisation sont sélectionnées pour obtenir des performances optimales avec le palier lisse. Il en résulte un coût global réduit, une résistance exceptionnelle à la fatigue, une résistance supérieure à l'usure par abrasion et une protection exceptionnelle contre le grippage, même dans des conditions de charge élevée.

Applications :
Les axes de timonerie trempés Cat sont conçus pour fonctionner dans des conditions qui nécessitent une capacité de charge, une robustesse et une résistance à l'usure supérieures pour une durée de vie prolongée des articulations. Les axes de timonerie Cat constituent le choix idéal pour bénéficier de performances optimales dans les applications exigeantes. Ils sont conçus pour s'adapter au palier lisse correspondant.

Voir plus
Avertissement:Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, notamment l'arsenic, reconnu par l'État de Californie comme entraînant des cancers, des anomalies congénitales ainsi que d'autres problèmes de fertilité. Pour plus d'informations, consultez le site www.P65Warnings.ca.gov.
Spécifications pour le numéro de pièce 3G-8932

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Matière: Acier
Type de goupille: Axe droit
Plaquage métallique: Non plaqué
Diamètre de la goupille (mm): 44
Diamètre de la goupille (in): 1,73
Longueur (mm): 160
Longueur (in): 6,3
Aide au retrait/dispositif de retrait: Sans trou pour extracteur
Diameter (mm): 44.22
Pin Length (mm): 160
Diameter (in): 1.741
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 3G-8932

TRACK-TYPE TRACTOR

D5R XL D6K2 XL D5M D6K2 D5N D5H DEUCE D5R LGP D6N LGP D5H XL D4 D4H III D6N XL D6M D6K2 LGP D6N 30/30 D4H D6K D5R2 D4H XL D6K XL D6K LGP

GENERATOR SET

3508B

RIPPER

5

PIPELAYER

PL61 PL83 PL87 PL72

BULLDOZER

4S 4P 5A 5P 5S 4A

WINCH

55

BLADE

836G 834G

TRACK SKIDDER

D4HTSK II D4HTSK III 517

Voir plus
Pièces associées
325-6143
325-6143: Axe de pivot à usage normal
Contactez votre concessionnaire
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert