NEEMBA INTERNATIONAL LTD

Sélectionner l'équipement

Sélectionnez l'équipement pour voir les pièces qui lui conviennent.
Aucun résultat suggéré. Réessayez.

S'inscrire

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

Sélectionner l'équipement

Ajouter équipement

Pour trouver les pièces compatibles.Pour trouver les pièces compatibles.
Rechercher par numéro ou nom de pièce
AccueilChaîne cinématiqueDifférentielsPlaques de différentiel513-8365: Plaque de réaction de 26,2 mm d'épaisseur
Accueil
Chaîne cinématiqueDifférentielsPlaques de différentiel
513-8365: Plaque de réaction de 26,2 mm d'épaisseur
513-8365: Plaque de réaction de 26,2 mm d'épaisseur

Plaque de réaction de 26,2 mm d'épaisseur Cat®pour de frein de manœuvre

Marque: Cat

Images du produit
513-8365: Plaque de réaction de 26,2 mm d'épaisseur
513-8365: Plaque de réaction de 26,2 mm d'épaisseur
513-8365: Plaque de réaction de 26,2 mm d'épaisseur
513-8365: Plaque de réaction de 26,2 mm d'épaisseur
513-8365: Plaque de réaction de 26,2 mm d'épaisseur

Plaque de réaction de 26,2 mm d'épaisseur Cat®pour de frein de manœuvre

Marque: Cat

Contactez votre concessionnaire
Venez nous rencontrer

ou utilisez notre Formulaire de contact
Enregistrer dans une liste

Liste des détails et paramètres
Associer un équipement (En option)
Vous n'avez pas d'équipement associé à votre compte. Ajoutez du matériel en consultant la section Mon équipement.

Visibilité de la liste
Par défaut, les listes sont privées. Paramétrer sur public pour les partager avec les membres de votre organisation.
Public

Types de fichier pris en charge:

.csv (échantillon),

.xlsx (échantillon).

Parcourir
Créer et enregistrerAnnuler
Informations sur la garantie
politique des retours
Description
Description

Description :
Les plaques de réaction des freins Cat assurent le freinage des groupes motopropulseurs des machines Cat, ce qui permet aux machines de ralentir, de s'arrêter ou de rester en position stationnaire.

Attributs :
• Matériau : fonte
• Diamètre intérieur : 305 mm (12,0078 po)
• Hauteur : 26,2 mm (1,03 po)

Applications :
Les plaques de réaction des freins sont utilisées dans les systèmes de freinage de la chaîne cinématique Cat. Consultez le manuel du propriétaire ou contactez votre concessionnaire Cat pour plus d'informations.

Avertissement:Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, notamment le plomb et des composés du plomb, reconnus par l'État de Californie comme entraînant des cancers, des anomalies congénitales ainsi que des problèmes de fertilité. Pour plus d'informations, consultez le site www.P65Warnings.ca.gov.

Description :
Les plaques de réaction des freins Cat assurent le freinage des groupes motopropulseurs des machines Cat, ce qui permet aux machines de ralentir, de s'arrêter ou de rester en position stationnaire.

Attributs :
• Matériau : fonte
• Diamètre intérieur : 305 mm (12,0078 po)
• Hauteur : 26,2 mm (1,03 po)

Applications :
Les plaques de réaction des freins sont utilisées dans les systèmes de freinage de la chaîne cinématique Cat. Consultez le manuel du propriétaire ou contactez votre concessionnaire Cat pour plus d'informations.

Avertissement:Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, notamment le plomb et des composés du plomb, reconnus par l'État de Californie comme entraînant des cancers, des anomalies congénitales ainsi que des problèmes de fertilité. Pour plus d'informations, consultez le site www.P65Warnings.ca.gov.
Caractéristiques
Caractéristiques
Unités de mesureImpérialesMétriques
Désignation des matériaux: Fonte
Diamètre intérieur (mm): 305
Épaisseur (mm): 26,2
Hauteur (mm): 26,2
Diamètre intérieur (in): 12,007
Hauteur (in): 1,031
Épaisseur (in): 1,03
Material: Ductile (Spheroidal) Iron
Unités de mesureImpérialesMétriques
Désignation des matériaux: Fonte
Diamètre intérieur (mm): 305
Épaisseur (mm): 26,2
Voir plus
Modèles compatibles
Modèles compatibles
Wheel Loader
950GC950 GC
Voir plus
Wheel Loader
950GC950 GC
Informations sur la garantie
politique des retours
Diagramme des pièces pour 513-8365
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Diagramme des pièces pour 513-8365
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Description relative au numéro de pièce 513-8365

Description :
Les plaques de réaction des freins Cat assurent le freinage des groupes motopropulseurs des machines Cat, ce qui permet aux machines de ralentir, de s'arrêter ou de rester en position stationnaire.

Attributs :
• Matériau : fonte
• Diamètre intérieur : 305 mm (12,0078 po)
• Hauteur : 26,2 mm (1,03 po)

Applications :
Les plaques de réaction des freins sont utilisées dans les systèmes de freinage de la chaîne cinématique Cat. Consultez le manuel du propriétaire ou contactez votre concessionnaire Cat pour plus d'informations.

Voir plus
Avertissement:Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, notamment le plomb et des composés du plomb, reconnus par l'État de Californie comme entraînant des cancers, des anomalies congénitales ainsi que des problèmes de fertilité. Pour plus d'informations, consultez le site www.P65Warnings.ca.gov.
Spécifications pour le numéro de pièce 513-8365

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Désignation des matériaux: Fonte
Diamètre intérieur (mm): 305
Épaisseur (mm): 26,2
Hauteur (mm): 26,2
Diamètre intérieur (in): 12,007
Hauteur (in): 1,031
Épaisseur (in): 1,03
Material: Ductile (Spheroidal) Iron
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 513-8365

WHEEL LOADER

950GC 950 GC

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert