Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.
Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.
Remanufacturée
Non retournable
Kit
Remplacée
Leur action vibrante et leur force dynamique garantissent un excellent compactage dans un petit format.
Leur action vibrante et leur force dynamique garantissent un excellent compactage dans un petit format.
Leur action vibrante et leur force dynamique garantissent un excellent compactage dans un petit format.
Leur action vibrante et leur force dynamique garantissent un excellent compactage dans un petit format.
Lors du remblaiement de tranchées, les roues de compactage permettent d'atteindre le niveau de compactage requis à un prix moindre.
Leur action vibrante et leur force dynamique garantissent un excellent compactage dans un petit format.
Lors du remblaiement de tranchées, les roues de compactage permettent d'atteindre le niveau de compactage requis à un prix moindre.
Lors du remblaiement de tranchées, les roues de compactage permettent d'atteindre le niveau de compactage requis à un prix moindre.
Lors du remblaiement de tranchées, les roues de compactage permettent d'atteindre le niveau de compactage requis à un prix moindre.
Lors du remblaiement de tranchées, les roues de compactage permettent d'atteindre le niveau de compactage requis à un prix moindre.
Lors du remblaiement de tranchées, les roues de compactage permettent d'atteindre le niveau de compactage requis à un prix moindre.
Lors du remblaiement de tranchées, les roues de compactage permettent d'atteindre le niveau de compactage requis à un prix moindre.
Lors du remblaiement de tranchées, les roues de compactage permettent d'atteindre le niveau de compactage requis à un prix moindre.
Lors du remblaiement de tranchées, les roues de compactage permettent d'atteindre le niveau de compactage requis à un prix moindre.
Lors du remblaiement de tranchées, les roues de compactage permettent d'atteindre le niveau de compactage requis à un prix moindre.
Lors du remblaiement de tranchées, les roues de compactage permettent d'atteindre le niveau de compactage requis à un prix moindre.
1 - 16 sur 39 résultats
1 - 16 sur 39 résultats
Cat
Largeur du tambour
66 in
Largeur de tambour (in)
66
Poids
2063.5 lb
Diamètre de tambour (in)
25
Type d'interface
SSL
Débit hydraulique requis
Débit standard
Largeur hors tout
73 in
Hauteur
25 in
Longueur
39.7 in
Diamètre du tambour
25 in
Débit hydraulique optimal
42-86l/min (11-23gpm)
Pression hydraulique optimale
145-235 bar (2100-3400 psi)
Fréquence du tambour au débit maximal
2 946 vibrations/minute
Plage d'inclinaison de l'oscillation du tambour
± 15 degrés
Force dynamique
11902.7 lb
Amplitude
0.046 in
Taille du moteur
1.7 in³
Mode de transmission
Motoréducteur - direct
Compaction Width
>30in |> 762mm
Compaction Force
10000 - 20000lb |4536 - 9072kg
Cat
Poids (lb)
Surface de compactage (ft²)
Largeur de la plaque de base (in)
Force d'impulsion
8992.36 lb
Fréquence d'impact
2200 bpm
Largeur de la plaque de base
23.2 in
Zone de compactage
4.7 ft²
Pression de la plaque de base
13.3 psi
Longueur de la plaque de base
38.6 in
Débit hydraulique optimal
69-87 lpm (18-23 US gpm)
Débit hydraulique optimal
10 gpm
Pression en ordre de marche minimale
1599.8 psi
Pression en ordre de marche minimale
13 000-17 000 kPa (1 900-2 500 psi)
Poids
771.6 lb
Compaction Width
< 20 in |< 508 mm
Compaction Force
< 10 000 lbs |< 4 536 kg
Cat
Poids (lb)
Surface de compactage (ft²)
Largeur de la plaque de base (in)
Force d'impulsion
3596.94 lb
Fréquence d'impact
2200 bpm
Largeur de la plaque de base
12 in
Zone de compactage
2 ft²
Pression de la plaque de base
12.5 psi
Longueur de la plaque de base
31 in
Débit hydraulique optimal
40-50 lpm (11-13 gpm)
Débit hydraulique optimal
10 gpm
Pression en ordre de marche minimale
1599.8 psi
Pression en ordre de marche minimale
13 000-17 000 kPa (1 900-2 500 psi)
Poids
330.7 lb
Compaction Width
< 20 in |< 508 mm
Compaction Force
< 10 000 lbs |< 4 536 kg
Cat
Poids (lb)
Surface de compactage (ft²)
Largeur de la plaque de base (in)
Force d'impulsion
6294.65 lb
Fréquence d'impact
2200 bpm
Largeur de la plaque de base
17.7 in
Zone de compactage
3.4 ft²
Pression de la plaque de base
12.7 psi
Longueur de la plaque de base
36.2 in
Débit hydraulique optimal
53-68 lpm (14-18 US gpm)
Pression en ordre de marche minimale
13 000-17 000 kPa (1 900-2 500 psi)
Poids
573.2 lb
Compaction Width
< 20 in |< 508 mm
Compaction Force
< 10 000 lbs |< 4 536 kg
Cat
Largeur de compactage (in)
22
Largeur de compactage
21.8 in
Nombre de roues
4
Catégorie de machine
5 US t
Type d'interface
À claveter (à accouplement par axes)
Catégorie de machine
Minipelles hydrauliques de 5 tonnes
Nombre de pieds dameurs
32
Poids
601.9 lb
Longueur hors tout
27.3 in
Hauteur hors tout
34.2 in
Largeur hors tout
21.8 in
Type d'interface
À claveter
Cat
Largeur du tambour
73 in
Largeur de tambour (in)
73
Poids
2138.5 lb
Diamètre de tambour (in)
25
Type d'interface
SSL
Débit hydraulique requis
Débit standard
Largeur hors tout
80 in
Hauteur
25 in
Longueur
39.7 in
Diamètre du tambour
25 in
Débit hydraulique optimal
42-86l/min (11-23gpm)
Pression hydraulique optimale
145-235 bar (2100-3400 psi)
Fréquence du tambour au débit maximal
2 946 vibrations/minute
Plage d'inclinaison de l'oscillation du tambour
± 15 degrés
Force dynamique
11902.7 lb
Amplitude
0.043 in
Taille du moteur
1.7 in³
Mode de transmission
Motoréducteur - direct
Compaction Width
>30in |> 762mm
Compaction Force
10000 - 20000lb |4536 - 9072kg
Cat
Largeur de compactage (in)
11
Largeur de compactage
10.7 in
Nombre de roues
2
Catégorie de machine
1 US t
Type d'interface
À claveter (à accouplement par axes)
Catégorie de machine
Minipelles hydrauliques de 1 tonne
Nombre de pieds dameurs
16
Poids
341.7 lb
Longueur hors tout
28.6 in
Hauteur hors tout
29.6 in
Largeur hors tout
11.5 in
Type d'interface
À claveter
Cat
Largeur de compactage (in)
16
Largeur de compactage
15.7 in
Nombre de roues
3
Catégorie de machine
1 US t
Type d'interface
À claveter (à accouplement par axes)
Catégorie de machine
Minipelles hydrauliques de 1 tonne
Nombre de pieds dameurs
24
Poids
476.2 lb
Longueur hors tout
27.3 in
Hauteur hors tout
31.2 in
Largeur hors tout
15.7 in
Type d'interface
À claveter
Cat
Largeur de compactage (in)
22
Largeur de compactage
21.8 in
Nombre de roues
4
Catégorie de machine
1 US t
Type d'interface
À claveter (à accouplement par axes)
Catégorie de machine
Minipelles hydrauliques de 1 tonne
Nombre de pieds dameurs
32
Poids
568.8 lb
Longueur hors tout
27.3 in
Hauteur hors tout
31.2 in
Largeur hors tout
21.8 in
Type d'interface
À claveter
Cat
Largeur de compactage (in)
11
Largeur de compactage
10.7 in
Nombre de roues
2
Catégorie de machine
2 US t
Type d'interface
À claveter (à accouplement par axes)
Catégorie de machine
Minipelles hydrauliques de 2 tonnes
Nombre de pieds dameurs
16
Poids
354.9 lb
Longueur hors tout
28.5 in
Hauteur hors tout
31 in
Largeur hors tout
12.3 in
Type d'interface
À claveter
Cat
Largeur de compactage (in)
16
Largeur de compactage
15.7 in
Nombre de roues
3
Catégorie de machine
2 US t
Type d'interface
À claveter (à accouplement par axes)
Catégorie de machine
Minipelles hydrauliques de 2 tonnes
Nombre de pieds dameurs
24
Poids
489.4 lb
Longueur hors tout
27.3 in
Hauteur hors tout
32.6 in
Largeur hors tout
15.7 in
Type d'interface
À claveter
Cat
Largeur de compactage (in)
22
Largeur de compactage
21.8 in
Nombre de roues
4
Catégorie de machine
2 US t
Type d'interface
À claveter (à accouplement par axes)
Catégorie de machine
Minipelles hydrauliques de 2 tonnes
Nombre de pieds dameurs
32
Poids
582 lb
Longueur hors tout
27.3 in
Hauteur hors tout
32.6 in
Largeur hors tout
21.8 in
Type d'interface
À claveter
Cat
Largeur de compactage (in)
11
Largeur de compactage
10.7 in
Nombre de roues
2
Catégorie de machine
3-4 US t
Type d'interface
À claveter (à accouplement par axes)
Catégorie de machine
Minipelles hydrauliques de 3 à 4 tonnes
Nombre de pieds dameurs
16
Poids
357.1 lb
Longueur hors tout
28.6 in
Hauteur hors tout
31.7 in
Largeur hors tout
12.2 in
Type d'interface
À claveter
Cat
Largeur de compactage (in)
16
Largeur de compactage
15.7 in
Nombre de roues
3
Catégorie de machine
3-4 US t
Type d'interface
À claveter (à accouplement par axes)
Catégorie de machine
Minipelles hydrauliques de 3 à 4 tonnes
Nombre de pieds dameurs
24
Poids
493.8 lb
Longueur hors tout
27.3 in
Hauteur hors tout
33.3 in
Largeur hors tout
15.7 in
Type d'interface
À claveter
Cat
Largeur de compactage (in)
22
Largeur de compactage
21.8 in
Nombre de roues
4
Catégorie de machine
3-4 US t
Type d'interface
À claveter (à accouplement par axes)
Catégorie de machine
Minipelles hydrauliques de 3 à 4 tonnes
Nombre de pieds dameurs
32
Poids
586.4 lb
Longueur hors tout
27.3 in
Hauteur hors tout
33.3 in
Largeur hors tout
21.8 in
Type d'interface
À claveter
Cat
Largeur de compactage (in)
11
Largeur de compactage
10.7 in
Nombre de roues
2
Catégorie de machine
5 US t
Type d'interface
À claveter (à accouplement par axes)
Catégorie de machine
Minipelles hydrauliques de 5 tonnes
Nombre de pieds dameurs
16
Poids
374.8 lb
Longueur hors tout
28.6 in
Hauteur hors tout
32.6 in
Largeur hors tout
13.5 in
Type d'interface
À claveter