Zeppelin Power Norway
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
Zeppelin Power Norway
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
AccueilFlexibles et tubesFlexibles, ensembles flexibles et composants de flexibleFlexibles de carburant578-1467: Ensemble flexible de liquide d'échappement diesel
AccueilFlexibles et tubesFlexibles, ensembles flexibles et composants de flexibleFlexibles de carburant578-1467: Ensemble flexible de liquide d'échappement diesel
578-1467: Ensemble flexible de liquide d'échappement diesel

Ensemble flexible de liquide d'échappement diesel Cat®, connecteurs : Femelle 5/16 in de 90° aux deux extrémités et connecteur Ampseal 2 broches, diam. int. x L du flexible : 0,140 - 0,180 in x 6 000 mm

Marque: Cat

Images du produit
578-1467: Ensemble flexible de liquide d'échappement diesel
578-1467: Ensemble flexible de liquide d'échappement diesel
578-1467: Ensemble flexible de liquide d'échappement diesel
578-1467: Ensemble flexible de liquide d'échappement diesel
578-1467: Ensemble flexible de liquide d'échappement diesel

Ensemble flexible de liquide d'échappement diesel Cat®, connecteurs : Femelle 5/16 in de 90° aux deux extrémités et connecteur Ampseal 2 broches, diam. int. x L du flexible : 0,140 - 0,180 in x 6 000 mm

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Diagramme des pièces pour 578-1467
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Description relative au numéro de pièce 578-1467

Description :
Les ensembles flexibles, tels que la pièce 578-1467, sont utilisés dans les assemblages de canalisations d’échappement diesel des moteurs. Ces flexibles sont conçus pour optimiser le temps de disponibilité de votre équipement. Ces tuyaux flexibles sont conçus pour l'acheminement de liquides ou de gaz et sont précisément élaborés pour chaque application spécifique. Chaque Chaque tuyau Cat utilise des matériaux et processus de qualité supérieure, fabriqués spécifiquement pour supporter les exigences en matière de pression et de débit de l’application, ce qui permet d’assurer une durée de vie élevée et de bon fonctionnement de la machine. Conçu pour une application spécifique, chaque flexible Cat est fabriqué et coupé à des longueurs précises pour assurer un entretien et un acheminement adéquats des systèmes existants sur votre machine Cat.

Attributs :
• 1 flexible et 2 connecteurs d'extrémité.
• Connecteur Ampseal 2 broches.
• Diamètre extérieur du flexible interne : 9,4 mm.
• Diamètre intérieur du flexible interne : 4,0 mm.
• Diam. int. du tube ondulé : 14,5 mm.
• Diam. ext. du tube ondulé : 18,3 mm.
• Rayon de courbure minimum : 50 mm.
• Matériau de flexible interne : Elastomère.
• Matériau du connecteur : Plastique.
• Résistance maximale hors tout : 8,50 ohm à 24 V.
• Plage de températures ambiantes : -40 °C à 120 °C.
• Courant maximal : 5 A.
• Tension de fonctionnement : 18-32 Vcc.
• Pression en ordre de marche : 9-12 bar.
• Conformité ROHS.

Applications :
• Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter votre Manuel du propriétaire ou contacter votre concessionnaire local Cat .

Voir plus
Spécifications pour le numéro de pièce 578-1467

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Type de connecteur: SAE J2044, femelle 5/16 in 90° (plastique) (aux deux extrémités)
Poids (kg): 1,397
Longueur de flexible (in): 236,22
Longueur de flexible (mm): 6 000,0
Diamètre intérieur (in): 0,14
Diamètre intérieur (mm): 3,56
Diamètre extérieur (in): 0,34
Diamètre extérieur (mm): 8,64
Type: Tuyau de fluide d'échappement diesel
Material: Plastic Plastic,Other Hose,Ethylene propylene diene terpolymer (EPDM) Rubber
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 578-1467

MODULE D'ALIMENTATION

OEM POWER

MOTEUR INDUSTRIEL

C9.3B C13 C15 C18 C9.3

TRANSMISSION

TR35

MOTEUR - INDUSTRIEL

3516B

MOTEUR

C15 C18 C13B

ENSEMBLE PÉTROLIER

CX31-P600- CX31-P600

Solutions de constructeur d'origine

TR35E44-C9.3BL

GROUPE MOTOPROPULSEUR

TR35E44-C9.3B

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée