הוסף ציוד

בחר ציוד כדי להציג חלקים המתאימים לציוד שלך.
אין תוצאות מומלצות

בחירת חנות

הוסף ציוד

כדי למצוא את חלקי החילוף שמתאימים.כדי למצוא את חלקי החילוף שמתאימים.
חפש מספר חלק או שם

בחירת חנות

הוסף ציוד

ביתחטיבת ההינעהילוכים ורכיביםרכיבי הילוכים אחרים278-2392: מיסב רולר פנימי ID 90 מ"מ
ביתחטיבת ההינעהילוכים ורכיביםרכיבי הילוכים אחרים278-2392: מיסב רולר פנימי ID 90 מ"מ
278-2392: מיסב רולר פנימי ID 90 מ"מ

מסב גלילים צילינדרי של Cat®‎‎ (מסלול פנימי)

מותג: Cat

תמונות מוצר
278-2392: מיסב רולר פנימי ID 90 מ"מ
278-2392: מיסב רולר פנימי ID 90 מ"מ
278-2392: מיסב רולר פנימי ID 90 מ"מ
278-2392: מיסב רולר פנימי ID 90 מ"מ
278-2392: מיסב רולר פנימי ID 90 מ"מ

מסב גלילים צילינדרי של Cat®‎‎ (מסלול פנימי)

מותג: Cat

מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
תרשיםתיאורמפרטיםדגמים תואמים
מפרט למק"ט 278-2392

יחידות מידה

ארה"במטרי
Outside Diameter (mm): 106.05
Inside Diameter (mm): 90.0
Height (mm): 24.0
Outside Diameter (in): 4.175
Inside Diameter (in): 3.543
Height (in): 0.9448
Material: Alloy Steel
הצג עוד
דגמים תואמים עבור מק"ט 278-2392

מעמיס גלגלים

966K XE

טרקטור מסוג מסלול

D7E LGP D7E

הצג עוד
מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה