Caterpillar

הוסף ציוד

בחר ציוד כדי להציג חלקים המתאימים לציוד שלך.
אין תוצאות מומלצות

בחירת חנות

רישום
Caterpillar

בחירת חנות

עבור עלויות וזמינות

הוסף ציוד

כדי למצוא את חלקי החילוף שמתאימים.כדי למצוא את חלקי החילוף שמתאימים.
חפש מספר חלק או שם

בחירת חנות

הוסף ציוד

ביתחומרה, אטמים וחומרים מתכליםאטמים, אטמים וטבעות Oחותמות אחרות358-5287: חבילת שיניים פלדה עבה 2.73 מ"מ
ביתחומרה, אטמים וחומרים מתכליםאטמים, אטמים וטבעות Oחותמות אחרות358-5287: חבילת שיניים פלדה עבה 2.73 מ"מ
358-5287: חבילת שיניים פלדה עבה 2.73 מ"מ

אריזת פחיות מרווח‬

מותג: Cat

תמונות מוצר
358-5287: חבילת שיניים פלדה עבה 2.73 מ"מ
358-5287: חבילת שיניים פלדה עבה 2.73 מ"מ
358-5287: חבילת שיניים פלדה עבה 2.73 מ"מ
358-5287: חבילת שיניים פלדה עבה 2.73 מ"מ
358-5287: חבילת שיניים פלדה עבה 2.73 מ"מ

אריזת פחיות מרווח‬

מותג: Cat

מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
תרשיםתיאורמפרטיםדגמים תואמים
מפרט למק"ט 358-5287

יחידות מידה

ארה"במטרי
עובי כולל (מ"מ): 2.11
עובי כולל (אינץ'): 0.083
קוטר חוץ (מ"מ): 180.0
קוטר חיצוני (אינץ'): 7.087
חומר: פחית מרווח מפלדה
קוטר פנימי (מ"מ): 135.0
קוטר פנימי (אינץ'): 5.315
גודל חור (מ"מ): 11
גודל חור (אינץ'): 0.433
הצג עוד
דגמים תואמים עבור מק"ט 358-5287

מנוע - תעשייתי

C7.1

מנוע - משאית

TR16-C7.1

מעמיס מסוג גלגל

972 XE 972M XE 966 XE 962L 962M Z 950M 962 950 950L 962M 966XE 966K XE 972XE 966M XE 950M Z

החלקה מסוג גלגל

545D 535D 525D 555D

הצג עוד
מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה