591-8547: Universal Absorbent Pillow
ביתציוד לסדנאותציוד בטיחות לסדנאותערכות ספיגה ושפךחומרים סופגים591-8547: Universal Absorbent Pillow

591-8547: Universal Absorbent Pillow

Cat® Universal Absorbent Pillow absorbs and contains spills of different liquids, preventing them from spreading and causing damage

מותג: Cat

fallback-image

591-8547: Universal Absorbent Pillow

Cat® Universal Absorbent Pillow absorbs and contains spills of different liquids, preventing them from spreading and causing damage

מותג: Cat

תיאור של מק"ט 591-8547

A Universal Absorbent Pillow efficiently manages and contains liquid spills in equipment environments. It is highly effective in absorbing a wide range of liquids, including oils, coolants, solvents, and water-based fluids. The pillow's unique design allows it to quickly soak up large volumes of liquid, preventing spills from spreading and reducing the risk of slip hazards and damage to equipment.

Attributes:
• Quickly soaks up liquids to prevent spills from spreading.
• Effectively absorbs oils, water, coolants, solvents, and other fluids.
• Absorption capability of 2.8 liters per pillow.
• Provided with 40 pillows per package.
• Holds liquids securely, preventing leakage and drips.

Applications:
A Universal Absorbent Pillow is used to effectively absorb different types of liquid spills, thus preventing them from spreading and causing damage and hazardous conditions.

אזהרה:מוצר זה יכול לחשוף אותך לכימיקלים כולל Di(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP), אשר ידוע למדינת קליפורניה כגורם לסרטן ומומים מולדים או לנזק רבייה אחר. למידע נוסף עבור אל www.P65Warnings.ca.gov.

מפרט למק"ט 591-8547

יחידות מידה

    Weight (lb):

    15.0

    Material:

    Plastic, PVC Plastic

    Length (in):

    10.0

    Width (in):

    10.0

מפתח

מפתח

התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה