‎ + / -‎ יש לרחף מעל תמונה כדי להגדיל את התצוגה
תצוגות אחרות

    8M-8515: אטם טבעת

    מק"ט: 8M-8515
    מותג: Cat
    מאחזר מחיר.....

    אטם טבעת

    תיאור:
    אטמי טבעת משמשים בעיקר ביישום סטטי כאטמים ציריים או רדיאליים שמטרתם למנוע דליפה וזיהום.

    תכונות:
    אטמי הטבעת של Cat®‎‎ עשויים מחומרים המותאמים לנוזלים, לטמפרטורות וללחצים הקיימים במנועים ובמכונות של Cat®‎‎. החומרים עמידים בתנאי שחיקה ומעיכה ומספקים יכולת עמידה מעולה ברמת הדחיסה של האיטום. בנוסף, אטמי טבעת מסוימים של Cat®‎‎ מצופים בשכבת PTFE כדי למזער את הסיכוי שהאטמים יתעוותו או ייחתכו במהלך התקנתם.

    אטמי הטבעת שלנו מיוצרים בעקביות במידות שיוצרות רמות גבוהות של סבולת הידוק, על מנת להבטיח שהם ימלאו היטב את החלל שבחריצי האטמים ויספקו דחיסת איטום ברמה הנדרשת.

    אטמי הטבעת של Cat®‎‎ הם הפתרון הטוב ביותר עבורך לכל הציוד המתנייע של Cat ושל יצרנים אחרים שדורש אטמי טבעת. הם זמינים במגוון שכולל 2,500 סוגים, בגדלים שונים ומחומרים שונים.

    מערכת האיטום של Cat®‎‎ מבוססת על תהליך מקיף של תכנון, בדיקה ואימות. קנה את חלקי האיטום החדשים המקוריים של Cat כדי להגן על ההשקעה שלך.

    יישומים:
    אטמי הטבעת משמשים במגוון רחב של יישומים בכל קו המוצרים של Cat®‎‎.

    אזהרה: מוצר זה עשוי לחשוף אותך לחומרים כימיים, לרבות סיליקה, גבישים (חלקיקים נישאים באוויר בגודל הניתן לנשימה), שמוכרים במדינת קליפורניה כגורמים לסרטן. לקבלת מידע נוסף, עבור אל הכתובת www.P65Warnings.ca.gov.‬

    פריטים הכלולים בערכה זו

    הכמות הנדרשת פריט
    • Applications: אטמי מערכת חשמל; אטמי אוויר בטמפרטורה גבוהה; אטמי גריז סטטיים בטמפרטורה גבוהה
    • Coating: ללא
    • Color: Yellow
    • Color Notes: Actual o-ring color may differ from image.
    • Compatible With: אוויר; דיאצטון אלכוהול; אתילן גליקול; טמפרטורות מאוד גבוהות/מאוד נמוכות; שמן אנילין נקודתי גבוהה; אלכוהול איזו-בותיל; אוזון ותאורת UV; פולי גליקול
    • Cross Section Diameter (in): 0.1
    • Cross Section Diameter (mm): 2.62
    • Dash Size (in): 125
    • Hardness (Shore A): 70
    • Inside Diameter (in): 1.3
    • Inside Diameter (mm): 33
    • Material: Silicone (VMQ), סיליקון (70), VMQ - סיליקון
    • Material Description: סיליקון מתפקד היטב במגוון רחב של טמפרטורות - מנמוכות במיוחד ועד בינוניות-גבוהות - והוא חומר מצוין ביישומי אוויר. הוא גם מתאים לשימוש עם שמן מנוע. הוא בעל כוח מוגבל והתנגדות מוגבלת לשחיקה/חתכים, כך שהוא עובד טוב יותר ביישומים עם לחץ נמוך. אין להשתמש בסיליקון עם דלק דיזל, נוזל קירור/אוריאה, שמן הידראולי, נוזל לתמסורת אוטומטית או ביו-דיזל.
    • Not Compatible With: אצטון; פחמימנים ארומטיים; שמן EP; שמן דלק; בנזין; קטונים; שמני אנילין נקודתיים נמוכים; שמני נפט; קיטור ומים חמים
    • Notes: המידות ותיאור החומרים הנתונים הם לעיון בלבד. הצבע עשוי בתמונה עשוי להיות שונה.
    • Outside Diameter (in): 1.505
    • Outside Diameter (mm): 38.23
    • Primary Sealing Material: גומי
    • SAE AS568 Dash Size: -125
    • Seal Inside Diameter (mm): 32.99
    • Seal/O-Ring Type: רגילה
    • Temperature (°C): 150 - 46-
    • Temperature (°F): 300 - 50-