בית150-7915: טבעת אחיזה
בית150-7915: טבעת אחיזה
150-7915: טבעת אחיזה

Cat® Retaining Ring

מותג: Cat

תמונות מוצר
150-7915: טבעת אחיזה
150-7915: טבעת אחיזה

Cat® Retaining Ring

מותג: Cat

הוסף את הציוד שלך כדי לראות אם החלק הזה מתאים או אם יש אפשרויות תיקון זמינות.
האם הוא יתאים?הוסף את הציוד שלך כדי לראות אם החלק הזה מתאים או אם יש אפשרויות תיקון זמינות.
הוסף ציוד
האם זה יתאים או מחפש תיקון? הוסף את הציוד שלך כדי לראות אם החלק הזה מתאים או אם יש אפשרויות תיקון זמינות.
בדוק מחיר
בדוק מחיר
היכנס כדי להציג את מחיר הלקוח שלך
מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
תיאור
תיאור

Cat® Retaining rings are installed into machined grooves in housings/bores (internal) or on shafts (external) and are engineered for strength and longevity in a variety of applications. Cat retaining rings are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, and productivity. You can count on this Built For It product to help you get more done.

Attributes:
• Retaining rings meet or exceed, ANSI, ASTM and DIN requirements
• RoHS compliant

Application:
• Assembled to a shaft or housing groove to retain a component or assembly.

אזהרה:מוצר זה יכול לחשוף אותך לכימיקלים כולל תרכובות ניקל וניקל, אשר ידוע למדינת קליפורניה כגורם לסרטן. למידע נוסף עבור אל www.P65Warnings.ca.gov.

Cat® Retaining rings are installed into machined grooves in housings/bores (internal) or on shafts (external) and are engineered for strength and longevity in a variety of applications. Cat retaining rings are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, and productivity. You can count on this Built For It product to help you get more done.

Attributes:
• Retaining rings meet or exceed, ANSI, ASTM and DIN requirements
• RoHS compliant

Application:
• Assembled to a shaft or housing groove to retain a component or assembly.

אזהרה:מוצר זה יכול לחשוף אותך לכימיקלים כולל תרכובות ניקל וניקל, אשר ידוע למדינת קליפורניה כגורם לסרטן. למידע נוסף עבור אל www.P65Warnings.ca.gov.
מפרטים
מפרטים
יחידות מידהארה"במטרי
Material: Metallic
Type: E-Clip Bowed
Notes: Free Diameter: 15mm (3/5 in), Groove Diameter: 11.7mm (1/2 in)
Thickness (mm): 0.6
Thickness (in): 0.02
יחידות מידהארה"במטרי
Material: Metallic
Type: E-Clip Bowed
Notes: Free Diameter: 15mm (3/5 in), Groove Diameter: 11.7mm (1/2 in)
הצג עוד
דגמים תואמים
דגמים תואמים
Pumper
SPS343SPT343SPF343
Generator
SR4SR5SR4B
Generator Set
35083516C35163516B3508B3512C3512B
Petroleum Engine
C273508C3516C3512C3512BC32
Locomotive Engine
C323516B3508B3512B
Petroleum Gen Set
C27C32
Gen Set-Military
3608
Gen Set Engine
360836063512B3508B3516B
Marine Auxiliary
36083516C3512B3508B3516B3512
Marine Engine
3512CC280-6C280-83508B3516B3512B
Engine - Industrial
3512B
Industrial Engine
3508BC323512BC27
Gas Engine
G3608
Petroleum Package
TH48
הצג עוד
Pumper
SPS343SPT343SPF343
מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
דיאגרמת חלקים עבור 150-7915
הצג תרשימי חלקים מפורטים
הוסף את הציוד שלך
תרשיםתיאורמפרטיםדגמים תואמים
דיאגרמת חלקים עבור 150-7915
הצג תרשימי חלקים מפורטים
הוסף את הציוד שלך
תיאור של מק"ט 150-7915

Cat® Retaining rings are installed into machined grooves in housings/bores (internal) or on shafts (external) and are engineered for strength and longevity in a variety of applications. Cat retaining rings are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, and productivity. You can count on this Built For It product to help you get more done.

Attributes:
• Retaining rings meet or exceed, ANSI, ASTM and DIN requirements
• RoHS compliant

Application:
• Assembled to a shaft or housing groove to retain a component or assembly.

הצג עוד
אזהרה:מוצר זה יכול לחשוף אותך לכימיקלים כולל תרכובות ניקל וניקל, אשר ידוע למדינת קליפורניה כגורם לסרטן. למידע נוסף עבור אל www.P65Warnings.ca.gov.
מפרט למק"ט 150-7915

יחידות מידה

ארה"במטרי
Material: Metallic
Type: E-Clip Bowed
Notes: Free Diameter: 15mm (3/5 in), Groove Diameter: 11.7mm (1/2 in)
Thickness (mm): 0.6
Thickness (in): 0.02
הצג עוד
דגמים תואמים עבור מק"ט 150-7915

PUMPER

SPS343 SPT343 SPF343

GENERATOR

SR4 SR5 SR4B

GENERATOR SET

3508 3516C 3516 3516B 3508B 3512C 3512B

PETROLEUM ENGINE

C27 3508C 3516C 3512C 3512B C32

LOCOMOTIVE ENGINE

C32 3516B 3508B 3512B

PETROLEUM GEN SET

C27 C32

GEN SET-MILITARY

3608

GEN SET ENGINE

3608 3606 3512B 3508B 3516B

MARINE AUXILIARY

3608 3516C 3512B 3508B 3516B 3512

MARINE ENGINE

3512C C280-6 C280-8 3508B 3516B 3512B

ENGINE - INDUSTRIAL

3512B

INDUSTRIAL ENGINE

3508B C32 3512B C27

GAS ENGINE

G3608

PETROLEUM PACKAGE

TH48

הצג עוד
מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

נהל צ'אט עם מומחה