ביתמנועמסנני מנועים ונוזליםמסנני מנועמנקי אוויר163-0820: מסנן אלמנט מסנן אוויר
בית
מנועמסנני מנועים ונוזליםמסנני מנועמנקי אוויר
163-0820: מסנן אלמנט מסנן אוויר
163-0820: מסנן אלמנט מסנן אוויר

מנקה אוויר Cat®

מותג: Cat

תמונות מוצר
163-0820: מסנן אלמנט מסנן אוויר
163-0820: מסנן אלמנט מסנן אוויר
163-0820: מסנן אלמנט מסנן אוויר
163-0820: מסנן אלמנט מסנן אוויר
163-0820: מסנן אלמנט מסנן אוויר

מנקה אוויר Cat®

מותג: Cat

בדוק מחיר
בדוק מחיר
היכנס כדי להציג את מחיר הלקוח שלך
מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
תרשיםתיאורמפרטיםדגמים תואמים
דיאגרמת חלקים עבור 163-0820
הצג תרשימי חלקים מפורטים
הוסף את הציוד שלך
מפרט למק"ט 163-0820

יחידות מידה

ארה"במטרי
אורך כללי (מ"מ): 598
רוחב כולל (מ"מ): 448
אורך כללי (אינץ'): 23.54
רוחב כולל (אינץ'): 17.65
Height (in): 3,937.008
Outlet Size (in): 6
Height (mm): 99,999.99
Width (in): 3,937.008
Length (mm): 597.9
Mounting: Bottom
Width (mm): 99,999.99
Length (in): 23.539
Type: Round
Material: Carbon Steel
Outlet Size (mm): 152.4
הצג עוד

זמן לטיפול תחזוקה?

אנחנו הופכים את הדבר לקל

ערכות תחזוקה מלאות זמינות לפי סוג ציוד כולל מרווחי זמן של 250, 500 ו-1000 שעות.

דגמים תואמים עבור מק"ט 163-0820

מנוע - סט גנרטורים

C32B INDUSTRIAL C27 INDUSTRIAL 3408B 3408C 3408 3412C 3412 3456

מנוע - תעשייתי

3516B C-15 C32 C11 C-16 C9.3B C13 C15 3126B C32B 3412 3456 C18 3412E 3406E 3408E 3408B 3408C

מנוע - משאית

TR35

מנוע - מכונה

C27 3408

מוצרים ימיים

3412C C13 3456

מחפר

M325C

פתרונות OEM

TR35E44-C9.3BL TR35E44-C9.3B

מוצרי נפט

C15 C13 C18 C11 TH48-E80 TH35-C15I TH35-E81 TH35-C11I TH35-C13I CX31-C13I CX31-C15I CX31-C11I

הצג עוד
מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

נהל צ'אט עם מומחה