ביתחומרה, אטמים וחומרים מתכליםפיני הצמדה ומסבי שרוולמסבי שרוול199-0668: תושבת DO
בית
חומרה, אטמים וחומרים מתכליםפיני הצמדה ומסבי שרוולמסבי שרוול
199-0668: תושבת DO
199-0668: תושבת DO

Cat® Sleeve Bearing (Bushing)

מותג: Cat

תמונות מוצר
199-0668: תושבת DO
199-0668: תושבת DO
199-0668: תושבת DO
199-0668: תושבת DO
199-0668: תושבת DO

Cat® Sleeve Bearing (Bushing)

מותג: Cat

בדוק מחיר
בדוק מחיר
היכנס כדי להציג את מחיר הלקוח שלך
מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
תרשיםתיאורמפרטיםדגמים תואמים
דיאגרמת חלקים עבור 199-0668
הצג תרשימי חלקים מפורטים
הוסף את הציוד שלך
מפרט למק"ט 199-0668

יחידות מידה

ארה"במטרי
Inside Diameter (mm): 17
Inside Diameter (in): 0.67
Outside Diameter (mm): 20
Outside Diameter (in): 0.79
Overall Length (mm): 13
Overall Length (in): 0.51
Material: STEEL,Carbon Steel
Type: STRAIGHT SLEEVE
הצג עוד
דגמים תואמים עבור מק"ט 199-0668

מטעין אבק

416 434 420F2 444F2 426 F2 414E 426 416E 416F 432E 444F 444 420E 442E 434E 422E 434F 444E 440 420 428E 430F2 434F2 416F2 415F2 420F 430E 430F

מעמיס טלפון

TH460B

הצג עוד
מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

נהל צ'אט עם מומחה