ביתמרכב תחתוןרכיבי ערגולגלגלי שרשרת וחלפיםמקטעים397-9556: מקטע גלגל שרשרת של זחל
בית
מרכב תחתוןרכיבי ערגולגלגלי שרשרת וחלפיםמקטעים
397-9556: מקטע גלגל שרשרת של זחל
397-9556: מקטע גלגל שרשרת של זחל

גלגל שרשרת לעבודות כלליות (מקטע)

מותג: Cat

תמונות מוצר
397-9556: מקטע גלגל שרשרת של זחל
397-9556: מקטע גלגל שרשרת של זחל
397-9556: מקטע גלגל שרשרת של זחל
397-9556: מקטע גלגל שרשרת של זחל
397-9556: מקטע גלגל שרשרת של זחל

גלגל שרשרת לעבודות כלליות (מקטע)

מותג: Cat

הוסף את הציוד שלך כדי לראות אם החלק הזה מתאים או אם יש אפשרויות תיקון זמינות.
האם הוא יתאים?הוסף את הציוד שלך כדי לראות אם החלק הזה מתאים או אם יש אפשרויות תיקון זמינות.
הוסף ציוד
האם זה יתאים או מחפש תיקון? הוסף את הציוד שלך כדי לראות אם החלק הזה מתאים או אם יש אפשרויות תיקון זמינות.
בדוק מחיר
בדוק מחיר
היכנס כדי להציג את מחיר הלקוח שלך
מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
תרשיםתיאורמפרטיםדגמים תואמים
דיאגרמת חלקים עבור 397-9556
הצג תרשימי חלקים מפורטים
הוסף את הציוד שלך
מפרט למק"ט 397-9556

יחידות מידה

ארה"במטרי
מספר קטעי גלגלי שרשרת: 5
מספר הברגים בגלגל השרשרת: 5
מספר שיני גלגל השרשרת: 5
גודל בורג (מ"מ): 5/8
גודל בורג (אינץ'): 5/8
Back Lash (in): 0.079
Sound Segment: No
Inner Radius (mm): 278
Relieved: No
Pitch Circle Radius (in): 15.039
Pocket Angle (degrees): 40
Track Pitch (mm): 190
Pitch (in): 7.48
Pitch (mm): 190
Inner Radius (in): 10.945
Packing Offset Radius (mm): 381
Bushing Radius (in): 1.28
Bushing Radius (mm): 32.5
Packing Offset Radius (in): 15
Material Type: Plain Steel
Bolt Circle Radius (in): 11.929
Sprocket Mounting Type: Offset
Material: Carbon Steel,Boron Steel
Bolt Circle Radius (mm): 303
UC System: GD
Bolt Thread Size: 0.625
Tooth Width (in): 2.717
Tooth Width (mm): 69
Number of Teeth: 5
Number of Bolts: 5
Pitch Circle Radius (mm): 382
Tip Radius (mm): 387
Back Lash (mm): 2
Tip Radius (in): 15.236
הצג עוד
דגמים תואמים עבור מק"ט 397-9556

אין לנו כרגע מידע על תאימות לגבי חלק זה.

השווה בין חלקים חלופיים
397-9556
החלק הזה:
397-9556: מקטע גלגל שרשרת של זחל
גודל בורג (אינץ')

5/8

Back Lash (in)

0.079

Pitch Circle Radius (in)

15.039

תיאור

גלגל שרשרת לעבודות כלליות (מקטע)

326-4763
החלק הזה:
326-4763: מקטע
Back Lash (in)

0.157

Pitch Circle Radius (in)

15.039

Pitch (in)

7.48

תיאור

גלגל שרשרת (מקטע)

173-0946
החלק הזה:
173-0946: מקטע גלגל שרשרת
גודל בורג (אינץ')

17.8

Back Lash (in)

0.079

Pitch Circle Radius (in)

16.054

תיאור

מקטע גלגל שיניים רחב של Cat® 78 מ"מ מעביר תנועה סיבובית וכוח דרך חיבור שרשרת או מסלול למערכות

605-9149
החלק הזה:
605-9149: Track Segment
Hole Size (in)

0.7

Weight (lb)

22.73

Width (in)

3.07

תיאור

Cat® Track Segment Plain Steel, 5 Bolts, 5 Teeth, 202.81mm Track Pitch

398-0972
החלק הזה:
398-0972: מקטע גלגל שרשרת
גודל בורג (אינץ')

5/8

Back Lash (in)

0.079

Pitch Circle Radius (in)

16.054

תיאור

גלגל שרשרת לעבודות כלליות (מקטע)

מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

נהל צ'אט עם מומחה