Fazer Login
Roda Motriz de Aplicação Geral (Segmento)
Marca: Cat
Roda Motriz de Aplicação Geral (Segmento)
Marca: Cat
5/8
0.079
15.039
Roda Motriz de Aplicação Geral (Segmento)
0.157
15.039
7,48
Roda Motriz (Segmento)
17,8
0.079
16.054
O Segmento da Roda Motriz Cat® com Largura de 78 mm transfere movimento giratório e potência para os sistemas por meio de um engate de corrente ou esteira.
5/8
0.079
16.054
Roda Motriz do Tipo Reforçado Geral (Segmento)
22,73
3,07
0,7
Cat® Track Segment Plain Steel, 5 Bolts, 5 Teeth, 202.81mm Track Pitch
Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.
Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.
Remanufaturados
Sem Devolução
Kit
Substituto