ביתחומרה, אטמים וחומרים מתכליםאבזרי חיבורמהדקיםברגים3F-6353: 1 1/4''-7 x 2 1/2'' בורג ראש משושה
בית
חומרה, אטמים וחומרים מתכליםאבזרי חיבורמהדקיםברגים
3F-6353: 1 1/4''-7 x 2 1/2'' בורג ראש משושה
3F-6353: 1 1/4''-7 x 2 1/2'' בורג ראש משושה

בורג ראש משושה של Cat®‎‎

מותג: Cat

תמונות מוצר
3F-6353: 1 1/4''-7 x 2 1/2'' בורג ראש משושה

בורג ראש משושה של Cat®‎‎

מותג: Cat

בדוק מחיר
בדוק מחיר
היכנס כדי להציג את מחיר הלקוח שלך
מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
תרשיםתיאורמפרטיםדגמים תואמים
דיאגרמת חלקים עבור 3F-6353
הצג תרשימי חלקים מפורטים
הוסף את הציוד שלך
מפרט למק"ט 3F-6353

יחידות מידה

ארה"במטרי
אורך בורג (אינץ'): 2.5
Bolt Length (mm): 63.5
סוג בורג: בורג ראש משושה
אורך אחיזה (אינץ'): 0.437
Grip Length (mm): 11.11
חומר: פלדה,פלדת פחמן
Thread Size (in): 0.049
Thread Size (mm): 1.250
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1.250x7
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
הצג עוד
דגמים תואמים עבור מק"ט 3F-6353

סקיידר מסוג מסלול

59 59N 58L 59L

מוצרי כרייה מורחבים

7495 7495 HF

משאית מחוץ לכביש

789D

טרקטור מסוג מסלול

D9R D9L D9N D10R D6C D10N D10 10 9 25 10S 9U 10U 9S 9SU 10C 9C

הצג עוד
מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

נהל צ'אט עם מומחה