ביתחומרה, אטמים וחומרים מתכליםאבזרי חיבורמהדקיםברגים453-2862: בורג ראש משושה
בית
חומרה, אטמים וחומרים מתכליםאבזרי חיבורמהדקיםברגים
453-2862: בורג ראש משושה
453-2862: בורג ראש משושה

Hex Head Bolt

מותג: Cat

תמונות מוצר
453-2862: בורג ראש משושה
453-2862: בורג ראש משושה
453-2862: בורג ראש משושה
453-2862: בורג ראש משושה
453-2862: בורג ראש משושה

Hex Head Bolt

מותג: Cat

בדוק מחיר
בדוק מחיר
היכנס כדי להציג את מחיר הלקוח שלך
מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
תרשיםתיאורמפרטיםדגמים תואמים
דיאגרמת חלקים עבור 453-2862
הצג תרשימי חלקים מפורטים
הוסף את הציוד שלך
מפרט למק"ט 453-2862

יחידות מידה

ארה"במטרי
Thread Size (dia x pitch) (mm): M36x4
Bolt Length (in): 3.15
Bolt Length (mm): 80
Bolt Type: Hex Head
Coating: Zinc
Grip Length (in): 0.472
חומר: פלדה,פלדת סגסוגת נמוכה,סגסוגת אבץ
Grip Length (mm): 12
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M36
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
הצג עוד
דגמים תואמים עבור מק"ט 453-2862

מחפר

374 374F 374F L

הצג עוד
מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

נהל צ'אט עם מומחה