ביתאביזרי שחיקה (GET)שפת חיתוך של להב וקצוות ביטיםביטים שפה להב4T-3051: פיסת קצה לחיתוך מפלס צד ימין
בית
אביזרי שחיקה (GET)שפת חיתוך של להב וקצוות ביטיםביטים שפה להב
4T-3051: פיסת קצה לחיתוך מפלס צד ימין
4T-3051: פיסת קצה לחיתוך מפלס צד ימין

D4 רמת חיתוך 19 מ"מ

מותג: Cat

תמונות מוצר
4T-3051: פיסת קצה לחיתוך מפלס צד ימין
4T-3051: פיסת קצה לחיתוך מפלס צד ימין
4T-3051: פיסת קצה לחיתוך מפלס צד ימין
4T-3051: פיסת קצה לחיתוך מפלס צד ימין
4T-3051: פיסת קצה לחיתוך מפלס צד ימין

D4 רמת חיתוך 19 מ"מ

מותג: Cat

הוסף את הציוד שלך כדי לראות אם החלק הזה מתאים או אם יש אפשרויות תיקון זמינות.
האם הוא יתאים?הוסף את הציוד שלך כדי לראות אם החלק הזה מתאים או אם יש אפשרויות תיקון זמינות.
הוסף ציוד
האם זה יתאים או מחפש תיקון? הוסף את הציוד שלך כדי לראות אם החלק הזה מתאים או אם יש אפשרויות תיקון זמינות.
בדוק מחיר
בדוק מחיר
היכנס כדי להציג את מחיר הלקוח שלך
מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
אנשים קנו גם
4T-30514T-3051
4T-30524T-3052
4T-29724T-2972
הצג את כל החלקים
תרשיםתיאורמפרטיםדגמים תואמים
דיאגרמת חלקים עבור 4T-3051
הצג תרשימי חלקים מפורטים
הוסף את הציוד שלך
מפרט למק"ט 4T-3051

יחידות מידה

ארה"במטרי
Lower Hole Pattern: 3
Lower Hole Spacing (mm): 101.6
Thickness (mm): 19
End Bit Type: Level Cut
Overall Length (mm): 344.2
Width (in): 8
Wear or Durability: Standard
Upper Hole Spacing (mm): 101.6
Overall Length (in): 13.551
Width (mm): 203.2
Upper Hole Spacing (in): 4
Position: RH
Upper Hole Pattern: 3
Lower Hole Spacing (in): 4
Thickness (in): 0.748
Hole Size: 5/8-in Plow Bolt (18 mm square)
Material: Boron Steel
הצג עוד
דגמים תואמים עבור מק"ט 4T-3051

מדרג מנוע

12H NA 140H NA 14M 143H 160H NA 140M 120M 163H NA 160M 2 135H NA 120H NA 140M 2 160M

מטעין מסוג מסלול

973D

כלי עבודה

SNOW WING 836G 834G

הצג עוד
חלקים קשורים
4F-3654
4F-3654: 5/8-11 בורג מחרשה באורך 50.8 מ"מ
בדוק מחיר
3F-5108
3F-5108: 5/8-11 חוט בורג מחרשה ארוך 57.15 מ"מ
בדוק מחיר
5P-8247
5P-8247: מכונת כביסה קשה בעובי 3.5 מ"מ
בדוק מחיר
4K-0367
4K-0367: 0.625" אגוז משושה
בדוק מחיר
מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

נהל צ'אט עם מומחה