ביתחומרה, אטמים וחומרים מתכליםאבזרי חיבורמהדקיםברגים5F-9891: בורג ראש משושה
בית
חומרה, אטמים וחומרים מתכליםאבזרי חיבורמהדקיםברגים
5F-9891: בורג ראש משושה
5F-9891: בורג ראש משושה

בורג ראש משושה

מותג: Cat

תמונות מוצר
5F-9891: בורג ראש משושה

בורג ראש משושה

מותג: Cat

בדוק מחיר
בדוק מחיר
היכנס כדי להציג את מחיר הלקוח שלך
מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
תרשיםתיאורמפרטיםדגמים תואמים
דיאגרמת חלקים עבור 5F-9891
הצג תרשימי חלקים מפורטים
הוסף את הציוד שלך
מפרט למק"ט 5F-9891

יחידות מידה

ארה"במטרי
אורך בורג (אינץ'): 6
Bolt Length (mm): 152.4
סוג בורג: בורג ראש משושה
אורך אחיזה (אינץ'): 2.75
Grip Length (mm): 69.85
חומר: פלדה,פלדת פחמן
Thread Size (in): 0.059
Thread Size (mm): 1.500
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1.500x12
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
הצג עוד
דגמים תואמים עבור מק"ט 5F-9891

גלגל טרקטור-גרד

633D

מדרג מנוע

140M 3 AWD 14L 12H NA 140H NA 12M 150 14M 12M 3 AWD 14M-3 14M3 160M 3 AWD 120 GC 140M 3 140M 2 140 160 12M 3 12M 2 143H 120 160H NA 140 GC 140M 120M 163H NA 160M 2 160M 3 120M 2 160M

מוצרי כרייה מורחבים

7495 HF 7495

כלי עבודה

MISC MIS

טרקטור מסוג מסלול

D9L

דוזר גלגלים

994F 994H

הצג עוד
מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

נהל צ'אט עם מומחה