ביתציוד לסדנאותתיאורקופסאות כלים5S-6092: ארגז כלים
בית
ציוד לסדנאותתיאורקופסאות כלים
5S-6092: ארגז כלים
5S-6092: ארגז כלים

Cat® Socket Set Tool Box provides a convenient and secure way to store a comprehensive set of sockets, wrenches, and other tools

מותג: Cat

fallback-image
5S-6092: ארגז כלים

Cat® Socket Set Tool Box provides a convenient and secure way to store a comprehensive set of sockets, wrenches, and other tools

מותג: Cat

בדוק מחיר
בדוק מחיר
היכנס כדי להציג את מחיר הלקוח שלך
מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
תיאורמפרטים
מפרט למק"ט 5S-6092

יחידות מידה

ארה"במטרי
Overall Length (mm): 801.62
Overall Length (in): 31.559
Overall Height (mm): 149.1
Overall Height (in): 5.87
Overall Width (mm): 320.55
Overall Width (in): 12.62
Weight (kg): 13.52
Weight (lb): 29.806
אורך (מ"מ): 788.7
גובה (אינץ'): 5.75
רוחב (מ"מ): 317.5
צבע: אדום
אורך (אינץ'): 31.0
גובה (מ"מ): 146.05
Material: Carbon Steel,Alloy Mixed: Metal
הצג עוד
מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

נהל צ'אט עם מומחה