Caterpillar

Вибір обладнання

Оберіть обладнання, щоб переглянути запчастини до нього.
Пропонованих результатів немає. Спробуйте ще раз.
Реєстрація
Caterpillar

Додати обладнання

Щоб знайти сумісні запчастини​Щоб знайти сумісні запчастини​
Шукати за номером за каталогом або за назвою

Вибір обладнання

Основне менюПриладдя для майстерніІнструментиЯщики для інструментів5S-6092: Інструментарій
Основне меню
Приладдя для майстерніІнструментиЯщики для інструментів
5S-6092: Інструментарій
5S-6092: Інструментарій

Cat® Socket Set Tool Box provides a convenient and secure way to store a comprehensive set of sockets, wrenches, and other tools

Марка: Cat

fallback-image
5S-6092: Інструментарій

Cat® Socket Set Tool Box provides a convenient and secure way to store a comprehensive set of sockets, wrenches, and other tools

Марка: Cat

Перевірити ціну
Перевірити ціну
Увійдіть, щоб переглянути вашу ціну клієнта
Гарантійна інформація
Політика повернення
ОписТехнічні характеристики
Технічні характеристики для номера за каталогом 5S-6092

Одиниці вимірювання

СШАМетричні
Overall Length (mm): 801,62
Overall Length (in): 31,559
Overall Height (mm): 149,1
Overall Height (in): 5,87
Overall Width (mm): 320,55
Overall Width (in): 12,62
Weight (kg): 13,52
Weight (lb): 29,806
Висота (мм): 146,05
Довжина (мм): 788,7
Висота (дюйми): 5,75
Довжина (дюйми): 31,0
Ширина (мм): 317,5
Колір: Червоний
Material: Carbon Steel,Alloy Mixed: Metal
Переглянути більше
КлючКлюч
Встановлюється заводом-виробником

Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.

Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Поспілкуйтеся з експертом