ביתצינורות וצינורותצינורות, מכלולי צינור ורכיבי צינורותמכוללי צינורות גמישים611-7411: 24.6mm Inner Diameter Hydraulic Return Lines Hose
בית
צינורות וצינורותצינורות, מכלולי צינור ורכיבי צינורותמכוללי צינורות גמישים
611-7411: 24.6mm Inner Diameter Hydraulic Return Lines Hose
611-7411: 24.6mm Inner Diameter Hydraulic Return Lines Hose

Cat® Hydraulic Return Lines Hose directs filtered hydraulic fluid back to the reservoir, ensuring clean and efficient operation of hydraulic systems

מותג: Cat

תמונות מוצר
611-7411: 24.6mm Inner Diameter Hydraulic Return Lines Hose
611-7411: 24.6mm Inner Diameter Hydraulic Return Lines Hose
611-7411: 24.6mm Inner Diameter Hydraulic Return Lines Hose
611-7411: 24.6mm Inner Diameter Hydraulic Return Lines Hose
611-7411: 24.6mm Inner Diameter Hydraulic Return Lines Hose

Cat® Hydraulic Return Lines Hose directs filtered hydraulic fluid back to the reservoir, ensuring clean and efficient operation of hydraulic systems

מותג: Cat

הוסף את הציוד שלך כדי לראות אם החלק הזה מתאים או אם יש אפשרויות תיקון זמינות.
האם הוא יתאים?הוסף את הציוד שלך כדי לראות אם החלק הזה מתאים או אם יש אפשרויות תיקון זמינות.
הוסף ציוד
האם זה יתאים או מחפש תיקון? הוסף את הציוד שלך כדי לראות אם החלק הזה מתאים או אם יש אפשרויות תיקון זמינות.
בדוק מחיר
בדוק מחיר
היכנס כדי להציג את מחיר הלקוח שלך
מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
תרשיםתיאורמפרטיםדגמים תואמים
דיאגרמת חלקים עבור 611-7411
הצג תרשימי חלקים מפורטים
הוסף את הציוד שלך
מפרט למק"ט 611-7411

יחידות מידה

ארה"במטרי
Inner Diameter (mm): 24.6, 30.80
Inner Diameter (in): 0.969, 1.213
Outer Diameter (mm): 39.6, 45.80
Outer Diameter (in): 1.559, 1.803
Radial Thickness (mm): 7.5
Weight (kg): 0.473
Weight (lb): 1.043
Material: Other Hose
הצג עוד
דגמים תואמים עבור מק"ט 611-7411

אין לנו כרגע מידע על תאימות לגבי חלק זה.

מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

נהל צ'אט עם מומחה