HomeMangueiras e TubosMangueiras, Conjuntos de Mangueira e Componentes de MangueiraConjuntos de Mangueiras611-7411: 24.6mm Inner Diameter Hydraulic Return Lines Hose
Home
Mangueiras e TubosMangueiras, Conjuntos de Mangueira e Componentes de MangueiraConjuntos de Mangueiras
611-7411: 24.6mm Inner Diameter Hydraulic Return Lines Hose
611-7411: 24.6mm Inner Diameter Hydraulic Return Lines Hose

Cat® Hydraulic Return Lines Hose directs filtered hydraulic fluid back to the reservoir, ensuring clean and efficient operation of hydraulic systems

Marca: Cat

Imagens do Produto
611-7411: 24.6mm Inner Diameter Hydraulic Return Lines Hose
611-7411: 24.6mm Inner Diameter Hydraulic Return Lines Hose
611-7411: 24.6mm Inner Diameter Hydraulic Return Lines Hose
611-7411: 24.6mm Inner Diameter Hydraulic Return Lines Hose
611-7411: 24.6mm Inner Diameter Hydraulic Return Lines Hose

Cat® Hydraulic Return Lines Hose directs filtered hydraulic fluid back to the reservoir, ensuring clean and efficient operation of hydraulic systems

Marca: Cat

Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
É Compatível?Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Adicionar Equipamento
Será que é compatível ou está procurando conserto? Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Verificar Preço
Verificar Preço
Faça login para ver o preço do cliente
Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Diagrama de peças para 611-7411
Exibir Diagramas de Peças Detalhados
Adicionar Seu Equipamento
Especificações para número de peça 611-7411

Unidades de Medida

EUAMétrica
Inner Diameter (mm): 24.6, 30.80
Inner Diameter (in): 0.969, 1.213
Outer Diameter (mm): 39.6, 45.80
Outer Diameter (in): 1.559, 1.803
Radial Thickness (mm): 7,5
Weight (kg): 0,473
Weight (lb): 1,043
Material: Other Hose
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 611-7411

No momento, não há nenhuma informação de compatibilidade dessa peça.

LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista