כניסה
XT-3 ES High Pressure Hose Assembly
מותג: Cat
XT-3 ES High Pressure Hose Assembly
מותג: Cat
Description:
XT ES (Enhanced Spiral) high pressure hose transfers petroleum based hydraulic fluids at high pressures from pumps and motors to machine components.
Attributes:
Constructed with a fabric reinforced, synthetic rubber tube and four or six plies of spirally-wrapped high tensile steel wire reinforcement that are separated by layers of synthetic rubber. The synthetic rubber outer cover is oil, weather, and abrasion resistant. XT ES hose is impulse tested to 1 million cycles - twice the SAE requirement. Plus, Cat® XT ES hoses are designed to work at half the SAE bend radius. This means they bend better in tight places and substantially reduce hose length requirements. These features provide easier installation, long life and excellent dependability.
Recommended Application:
High-pressure service applications.
חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.
כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.
מחודשים
לא ניתן להחזרה
ערכה
הוחלפה
מחודשים
לא ניתן להחזרה
ערכה
הוחלפה