Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোম7U-6914: XT-3ES HOSE
হোম7U-6914: XT-3ES HOSE
7U-6914: XT-3ES HOSE

XT-3 ES High Pressure Hose Assembly

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
7U-6914: XT-3ES  HOSE
7U-6914: XT-3ES HOSE
প্রতিস্থাপন বিকল্পের জন্য আপনার ডিলারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

XT-3 ES High Pressure Hose Assembly

ব্র্যান্ড: Cat

বন্ধ হয়েছে
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

Description:
XT ES (Enhanced Spiral) high pressure hose transfers petroleum based hydraulic fluids at high pressures from pumps and motors to machine components.


Attributes:
Constructed with a fabric reinforced, synthetic rubber tube and four or six plies of spirally-wrapped high tensile steel wire reinforcement that are separated by layers of synthetic rubber. The synthetic rubber outer cover is oil, weather, and abrasion resistant. XT ES hose is impulse tested to 1 million cycles - twice the SAE requirement. Plus, Cat® XT ES hoses are designed to work at half the SAE bend radius. This means they bend better in tight places and substantially reduce hose length requirements. These features provide easier installation, long life and excellent dependability.


Recommended Application:
High-pressure service applications.

Description:
XT ES (Enhanced Spiral) high pressure hose transfers petroleum based hydraulic fluids at high pressures from pumps and motors to machine components.


Attributes:
Constructed with a fabric reinforced, synthetic rubber tube and four or six plies of spirally-wrapped high tensile steel wire reinforcement that are separated by layers of synthetic rubber. The synthetic rubber outer cover is oil, weather, and abrasion resistant. XT ES hose is impulse tested to 1 million cycles - twice the SAE requirement. Plus, Cat® XT ES hoses are designed to work at half the SAE bend radius. This means they bend better in tight places and substantially reduce hose length requirements. These features provide easier installation, long life and excellent dependability.


Recommended Application:
High-pressure service applications.

স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
Overall Length (mm): 500
Material: High Pressure Hose
Overall Length (mm): 500
Material: High Pressure Hose
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
অর্টিকিউলেটেড ডাম্প ট্রাক
D250BD300B
আরও দেখুন
অর্টিকিউলেটেড ডাম্প ট্রাক
D250BD300B
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
Parts Diagrams
No Equipmentপার্টস ডায়াগ্রাম দেখতে সরঞ্জামের সিরিয়াল নম্বর লিখুন অথবা পূর্বে যোগ করা তালিকা থেকে সরঞ্জাম নির্বাচন করুন।
সরঞ্জাম বেছে নিন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন