ביתאביזרי שחיקה (GET)שפת חיתוך של להב וקצוות ביטיםביטים שפה להב8E-4539: קצה צד ימין
בית
אביזרי שחיקה (GET)שפת חיתוך של להב וקצוות ביטיםביטים שפה להב
8E-4539: קצה צד ימין
8E-4539: קצה צד ימין

Cat®-Hand Side End Bit משפר את יעילות החיתוך בצד ימין של הלהב, ומבטיח פעולות מדויקות ויעילות

מותג: Cat

תמונות מוצר
8E-4539: קצה צד ימין
8E-4539: קצה צד ימין
8E-4539: קצה צד ימין
8E-4539: קצה צד ימין
8E-4539: קצה צד ימין

Cat®-Hand Side End Bit משפר את יעילות החיתוך בצד ימין של הלהב, ומבטיח פעולות מדויקות ויעילות

מותג: Cat

הוסף את הציוד שלך כדי לראות אם החלק הזה מתאים או אם יש אפשרויות תיקון זמינות.
האם הוא יתאים?הוסף את הציוד שלך כדי לראות אם החלק הזה מתאים או אם יש אפשרויות תיקון זמינות.
הוסף ציוד
האם זה יתאים או מחפש תיקון? הוסף את הציוד שלך כדי לראות אם החלק הזה מתאים או אם יש אפשרויות תיקון זמינות.
בדוק מחיר
בדוק מחיר
היכנס כדי להציג את מחיר הלקוח שלך
מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
תרשיםתיאורמפרטיםדגמים תואמים
דיאגרמת חלקים עבור 8E-4539
הצג תרשימי חלקים מפורטים
הוסף את הציוד שלך
מפרט למק"ט 8E-4539

יחידות מידה

ארה"במטרי
Lower Hole Pattern: 4
Lower Hole Spacing (mm): 82.6
Thickness (mm): 45
End Bit Type: EWL
Overall Length (mm): 607
Width (in): 15.472
Wear or Durability: Standard
Upper Hole Spacing (mm): 101.6
Overall Length (in): 23.898
Width (mm): 393
Upper Hole Spacing (in): 4
Position: RH
Upper Hole Pattern: 3
Lower Hole Spacing (in): 3.252
Thickness (in): 1.772
Hole Size: 1-in Plow Bolt (28 mm square)
Material: Alloy Steel
הצג עוד
דגמים תואמים עבור מק"ט 8E-4539

סקיידר מסוג מסלול

58 59N 58L 59L

טרקטור מסוג מסלול

D9T D9R D8L D9N D9 D9 GC 9 8 9U 8S 8U 9SU 8A

דוזר גלגלים

966K 930K 950K

הצג עוד
חלקים קשורים
4J-9058
4J-9058: בורג מחרשה
בדוק מחיר
5P-8250
5P-8250: מכונת כביסה קשה בעובי 5 מ"מ
בדוק מחיר
מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

נהל צ'אט עם מומחה