होमवर्कशॉप के सामानटूलरैचेट और सॉकेटसॉकेट214-1157: सॉकेट

पार्ट नंबर 214-1157 के लिए विवरण

A Deep Length Socket, with a square drive and 6-point configuration, is engineered for optimal performance in professional mechanical tasks. The deep length design allows it to reach recessed fasteners easily, ensuring consistent torque application while preventing slippage. The 6-point feature distributes pressure evenly across the sides of fasteners, reducing wear on both the tool and the fastener itself. Its polished chrome finish offers corrosion resistance and ensures durability even in demanding environments, maintaining performance over extended use.

Attributes:
• Six-point design ensures a strong grip on fasteners, reducing rounding.
• 11/16" socket size ensures a secure fit and prevents slippage and damage to fasteners.
• Polished Chrome finish offers protection against rust and corrosion.
• Provided with a 3/8" drive is compatible with standard ratchets and wrenches.

Applications:
A Deep Length Socket is used in mechanical assemblies, primarily to access bolts or nuts located in deep or confined spaces. It works with standard fasteners in equipment maintenance and repair.

चेतावनी:This product can expose you to chemicals including Titanium dioxide (airborne, unbound particles of respirable size), which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

पार्ट नंबर 214-1157 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

    Drive (in):

    0.375

    लंबाई (in):

    2.625

    Weight (lb):

    0.249

    Material:

    Steel

    आकार (in):

    11/16

कुंजी

कुंजी

फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें