होमअंडरकैरेजट्रैक कंपोनेंटट्रैक ग्रुप569-2542: ट्रैक ग्रुप
होमअंडरकैरेजट्रैक कंपोनेंटट्रैक ग्रुप569-2542: ट्रैक ग्रुप
569-2542: ट्रैक ग्रुप

Cat® कंवेक्स सीलबंद और लुब्रिकेटेड (SALT) ट्रैक ग्रुप, पॉज़िटिव पिन रिटेंशन (PPR), जूते की चौड़ाई: 610 मिमी

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
569-2542: ट्रैक ग्रुप
569-2542: ट्रैक ग्रुप
569-2542: ट्रैक ग्रुप
569-2542: ट्रैक ग्रुप
569-2542: ट्रैक ग्रुप

Cat® कंवेक्स सीलबंद और लुब्रिकेटेड (SALT) ट्रैक ग्रुप, पॉज़िटिव पिन रिटेंशन (PPR), जूते की चौड़ाई: 610 मिमी

ब्रांड: Cat

वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
इस किट में शामिल पार्ट्स

वर्तमान में इस किट से जुड़े कोई पार्ट्स नहीं हैं.

अगर आपको अतिरिक्त जानकारी चाहिए, तो कृपया अपने डीलर से संपर्क करें

हमारे पास आएं

या हमारे संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें
.

विवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
पार्ट नंबर 569-2542 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
जूते का प्रकार: सुपर एक्सट्रीम सर्विस, सिंगल ग्राउज़र
ट्रैक पिच (mm): 261.0
जूते की चौड़ाई (mm): 610.0
ट्रैक पिच (in): 10.276
जूते की चौड़ाई (in): 24.016
ट्रैक सेक्शन की संख्या: 44.0
बोल्ट का आकार (in): 1-1/8
Bushing Inside Diameter (in): 3.899
Track Shoe Hole Type: Not Applicable
Clipped: No
Pin Retention System: PPR
Bushing Inside Diameter (mm): 99.04
Offset: Not Applicable
Number of Sections: 44
Track Bolt Thread: 1.125
UC System: HDXL
Grease Track Type: Not Applicable
Hole Type: Not Applicable
Seal And Lube Type: SALT
Wear Sensor: Yes
Link Inside Spread Sprocket (mm): 125
Rotating Bushing Track (Rbt): No
Link Inside Spread Sprocket (in): 4.921
Master Bolt Thread: 1.125
Track Stiffening System: Not Applicable
ARM: No
Number of Grousers: Single
Master Link Type: Press Fit Master
अधिक देखें
पार्ट नंबर 569-2542 के लिए संगत मॉडल

ट्रैक-टाइप ट्रैक्टर

D10T2

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें