Caterpillar

उपकरण जोड़ें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं

स्टोर चुनें

रजिस्टर करें
Caterpillar

स्टोर चुनें

मूल्य निर्धारण एवं उपलब्धता के लिए

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

स्टोर चुनें

उपकरण जोड़ें

होमहोज़ और ट्यूबट्यूब, ट्यूब असेंबली, और ट्यूब कंपोनेंटपाइप5P-1202: 13.4 मिमी इनर डायमीटर बल्क ट्यूब
होमहोज़ और ट्यूबट्यूब, ट्यूब असेंबली, और ट्यूब कंपोनेंटपाइप5P-1202: 13.4 मिमी इनर डायमीटर बल्क ट्यूब
5P-1202: 13.4 मिमी इनर डायमीटर बल्क ट्यूब

फ़्लुइड ले जाने वाली ट्यूब

ब्रांड: Cat

कस्टम लंबाई
उत्पाद की छवियाँ
5P-1202: 13.4 मिमी इनर डायमीटर बल्क ट्यूब
5P-1202: 13.4 मिमी इनर डायमीटर बल्क ट्यूब
5P-1202: 13.4 मिमी इनर डायमीटर बल्क ट्यूब
5P-1202: 13.4 मिमी इनर डायमीटर बल्क ट्यूब
5P-1202: 13.4 मिमी इनर डायमीटर बल्क ट्यूब

फ़्लुइड ले जाने वाली ट्यूब

ब्रांड: Cat

कस्टम लंबाई
अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
क्या यह फ़िट होगा?अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
उपकरण जोड़ें
क्या यह फ़िट होगा या मरम्मत की तलाश में हैं? अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
पार्ट नंबर 5P-1202 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
बाहरी व्यास (mm): 16.0
बाहरी व्यास (in): 0.63
कुल अनुमानित लंबाई (mm): NOT SPECIFIED
सामग्री: पीतल
Bulk Unit of Measure: CM
अधिक देखें
पार्ट नंबर 5P-1202 के लिए संगत मॉडल

इंजन - औद्योगिक

D399 D379 D379B G399

इंजन - जनरेटर सेट

D379B D399

सामुद्रिक उत्पाद

D379A D379B D399

ऑफ़-हाइवे ट्रक

785 773G LRC 785G 777 773G OEM 777G 776

ट्रैक-टाइप ट्रैक्टर

D6N

व्हील डोज़र

844 854K 854 844K

ऑफ़ हाइवे ट्रक

789G 777G 789 785 793

व्हील ट्रैक्टर-स्क्रेपर

650B 623B 637 631C 660B 633C 666B

मोटर ग्रेडर

12G 120G 120 140G 130G 140 14G

ROTARY CUTTER

RC20

RIPPER SCARIFIER

140G 12G 130G

व्हील - टाइप लोडर

993K 972L 980L 992K 950B/950E 950GC 966D 966C 966E 950B 950E 966L 994K 962L 994H 950L 990K 950 GC 990 993

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें