9U-6536: इम्पैक्ट सॉकेट
होमवर्कशॉप के सामानटूलरैचेट और सॉकेटसॉकेट9U-6536: इम्पैक्ट सॉकेट

9U-6536: इम्पैक्ट सॉकेट

Cat® 6-Point Impact Socket provides a secure grip on the fasteners, ensuring efficient torque transfer and reducing slippage during impact operation

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ

9U-6536: इम्पैक्ट सॉकेट

9U-6536: इम्पैक्ट सॉकेट

Cat® 6-Point Impact Socket provides a secure grip on the fasteners, ensuring efficient torque transfer and reducing slippage during impact operation

ब्रांड: Cat

पार्ट नंबर 9U-6536 के लिए विवरण

The 6-Point Impact Socket is used for the impact tools, offering superior durability and performance. Its hexagonal shape allows for a secure grip on nuts and bolts, reducing the stripping and rounding. The standard length of the socket is optimized for both access and torque applications. The black oxide finish enhances resistance to corrosion and wear, extending the tool's lifespan. The sockets used are tailored for high-torque impact applications.

Attributes:
• Compatible with standard 3/4 inch square drive size for impact tools.
• Standard length socket.
• Used to handle high-torque applications without deformation.
• Ensures a secure fit to reduce the risk of fastener damage.
• Provides excellent gripping power for reliable fastening.

Applications:
The 6-Point Impact Socket is used in conjunction with impact wrenches to handle hexagonal fasteners on equipment components, ensuring efficient maintenance and assembly operations.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.

पार्ट नंबर 9U-6536 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

    Hex Size (in):

    1.299

    लंबाई (in):

    2.1

    Material:

    Carbon Steel

कुंजी

कुंजी

फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें