होमग्राउंड एंगेजिंग टूलग्राउंड एंगेजिंग टूल हार्डवेयर और रिटेंशनग्राउंड एंगेजिंग टूल बोल्ट्स0V-0196: CAP SCREW
होम
ग्राउंड एंगेजिंग टूलग्राउंड एंगेजिंग टूल हार्डवेयर और रिटेंशनग्राउंड एंगेजिंग टूल बोल्ट्स
0V-0196: CAP SCREW
0V-0196: CAP SCREW

ब्रांड: Cat

fallback-image
बंद किया गया
0V-0196: CAP SCREW
रिप्लेसमेंट विकल्पों के लिए अपने डीलर से संपर्क करें.

ब्रांड: Cat

बंद किया गया
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरण
विवरण

हम अभी इस पार्ट का विवरण जोड़ने पर काम कर रहे हैं.

विशेष विवरण
विशेष विवरण
मापने की इकाईUSमीट्रिक
Bolt Length (in): 1.25
Bolt Length (mm): 31.75
Bolt Type: Hex Head
Grip Length (in): 0.125
Grip Length (mm): 3.18
Thread: Coarse
Thread Size (in - TPI) (in): 3/8-16
सामग्री: कार्बन स्टील
Thread Size (in): 0.015
Thread Size (mm): 0.375
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/8x16
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
मापने की इकाईUSमीट्रिक
Bolt Length (in): 1.25
Bolt Length (mm): 31.75
Bolt Type: Hex Head
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
अर्थमूविंग कॉम्पैक्टर
825B815816826B
इंजन - जनरेटर सेट
XQC16003606
ट्रैक-टाइप लोडर
973941B977K977L955C955H941
ट्रैक-टाइप स्किडर
53
इंजन - ट्रक
3408B3408
व्हील डोज़र
834824B814988992920980B992B930966C966R950
ट्रैक-टाइप ट्रैक्टर
D5D3BD4DD4ED6C193B183B33S3P
व्हील ट्रैक्टर-स्क्रेपर
650B651B660B657B613627621623637631C641B666B627613613B666666B637657657B
मोटर ग्रेडर
12H12G120H120G16160H160G16H NA135H160H NA160H ES12H NA135H NA12H ES14H NA120H ES163H NA140H140G120H NA16G140H NA130G140H ES143H14G
आर्टिक्यूलेटेड डंप ट्रक
D250BD400DD25DD25CD350DD350CD35HPD30CD30DD35CD300DD400D300BD40D
इंजन - औद्योगिक
3408B
ऑफ़-हाइवे ट्रक
771D773769D772
इंजन - मशीन
3408
कार्य उपकरण
931D3
Ripper Scarifier
12G130G140G16G
अधिक देखें
अर्थमूविंग कॉम्पैक्टर
825B815816826B
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
Parts Diagrams
No Equipmentभागों के आरेख देखने के लिए उपकरण क्रम संख्या दर्ज करें या पहले जोड़ी गई सूची से उपकरण चुनें.
उपकरण चुनें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें