होमइंजनलुब्रिकेशन सिस्टमऑइल पंप119-8767: स्टीयरिंग मीटरिंग पंप
होम
इंजनलुब्रिकेशन सिस्टमऑइल पंप
119-8767: स्टीयरिंग मीटरिंग पंप
119-8767: स्टीयरिंग मीटरिंग पंप

Cat® स्टीयरिंग गेट गेट माप पंप विवरण

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
119-8767: स्टीयरिंग मीटरिंग पंप
119-8767: स्टीयरिंग मीटरिंग पंप
119-8767: स्टीयरिंग मीटरिंग पंप
119-8767: स्टीयरिंग मीटरिंग पंप
119-8767: स्टीयरिंग मीटरिंग पंप

Cat® स्टीयरिंग गेट गेट माप पंप विवरण

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
119-8767 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 119-8767 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
ऊंचाई (in): 3.7
अंदरूनी थ्रेड: 3/8-16, 3/8-24, 9/16-18 UNF-2B
सामग्री: स्टील
ऊंचाई (mm): 94
कुल ऊंचाई (in): 3.7
लंबाई (in): 5.56
कुल ऊंचाई (mm): 94
लंबाई (mm): 141.1
चौड़ाई (in): 3.7
कुल लंबाई (in): 5.55
चौड़ाई (mm): 94.2
कुल लंबाई (mm): 141.1
कुल चौड़ाई (in): 3.71
कुल चौड़ाई (mm): 94.2
वज़न (kg): 5.44
वज़न (lb): 11.97
अधिक देखें

रखरखाव के लिए समय?

हम इसे आसान बनाते हैं

250, 500, और 1,000-घंटे के अंतराल सहित उपकरण प्रकार के अनुसार पूरी रखरखाव किट उपलब्ध हैं.

पार्ट नंबर 119-8767 के लिए संगत मॉडल

अर्थमूविंग कॉम्पैक्टर

815F II 815F 825C 816F II 816B 816F

व्हील डोज़र

814B 824C 814F 814F II 950B/950E 950E 960F 950F 980F 970F 966F II 980F II 950F II

विस्तारित खनन उत्पाद

R1600 R1700 II

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें