Açıklama:
Ölçüm pompaları, zaman içinde tutarlı ve tekrarlanabilir performans için tasarlanmıştır. Değişken sistem basınçları veya viskoziteleri altında bile sabit bir akış oranını koruyabilirler.
Özellikler:
• Değişken sistem koşullarında bile tutarlı akış hızlarını korur.
• Küçük, kontrollü sıvı hacimlerini yüksek doğrulukla teslim edin.
Uygulama:
Ölçüm pompaları, direksiyon sıvısının akışını kontrol etmek için direksiyon sisteminde kullanılabilir ve Cat 120G, 12G, 130G, 140G, 14G ve 16G Motorlu Greyder, 304.5 Ekskavatörler, 416C, 416D, 416E, 420D, 420E, 424, 424B, 424D, 426C, 428C, 428D, 430D, 430E, 432D, 436C, 438C, 438D ve 442D Beko, 615, 621, 621K, 623, 623K, 627, 627K, 631, 631K, 637, 637K, 651, 657 ve 814 Tekerlekli Traktör-Kazıyıcılar, 785, 785G ve 789 Kamyon, 814B, 814F, 824C ve 834B Tekerlekli Dozer, 815B, 815F, 816B, 816F, 825C, 826C ve 836 Kompaktör, 910, 920, 926, 926E, 930, 930R, 930T, 936, 936E, 936F, 950, 950B, 950E, 950F, 950G, 950H, 950K, 950L, 950M, 960F, 962, 962G, 962H, 962K, 962L, 962M, 966, 966C, 966D, 966E, 966F, 966G, 966H, 966L, 966M, 966R, 970F, 972, 972G, 972H, 972L, 980, 980B, 980C, 980F, 988 0G, 980H, 980L, 980S, 986H, 988B, 988F, 992, 992B, 992C, 994, G926, G936, IT28, IT28B, IT62G, IT62H, R1600, R1600G, R1700G, SEM660D, SEM680D ve SEM688F Tekerlekli Yükleyici, AH40, AH46, AH52, AH60, AM25, AM30, AM36, AM40, B10, B12, B15, B16, B18, B20, B22, B25, B20S, B22S, B25S, BHF16, BHF18, BHF20 ve L200 Forklift, C32 Jeneratör Seti, CB-214C, CB-215C, CB-224C, CB-225C, CB-334D ve CB-335D Asfaltlama Ekipmanı, D250B, D25C, D300B, D30C, D35-HP, D350C, D35C, D400, D44, D44B, D550 ve D550B Belden Kırmalı Kamyon, TR13, TR28 ve TR35 Güç Aktarma Organları.