Caterpillar
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं

रजिस्टर करें

Caterpillar
पार्ट नंबर या नाम
पीछे जाएंहोमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यहार्डवेयरफ़ासनरबोल्ट और स्क्रू141-6348: M10 X 1.5 हेक्सागोनल हेड बोल्ट
पीछे जाएंहोम
हार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यहार्डवेयरफ़ासनरबोल्ट और स्क्रू
141-6348: M10 X 1.5 हेक्सागोनल हेड बोल्ट
141-6348: M10 X 1.5 हेक्सागोनल हेड बोल्ट
Product Images
141-6348: M10 X 1.5 हेक्सागोनल हेड बोल्ट
141-6348: M10 X 1.5 हेक्सागोनल हेड बोल्ट
141-6348: M10 X 1.5 हेक्सागोनल हेड बोल्ट
141-6348: M10 X 1.5 हेक्सागोनल हेड बोल्ट
141-6348: M10 X 1.5 हेक्सागोनल हेड बोल्ट

हाइड्रोलिक स्टिक होज़ सिलेंडर होज़ लाइंस के लिए Cat® हेक्सागोनल हेड बोल्ट, हाइड्रोलिक होज़ को हाइड्रोलिक स्टिक में कसकर बांधे रखता है, जिससे प्रभावी फ़्लूइड फ़्लो को सक्षम करता है

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वारंटी संबंधी जानकारी

आमतौर पर, Caterpillar Limited Warranty में परिभाषित के अनुसार, Parts.Cat.Com पर खरीदे गए पार्ट्स की वारंटी इनवॉइस की तिथि से 12 महीने तक की होती है. एक बार स्थापित हो जाने के बाद पार्ट्स की वारंटी, वारंटी अवधि के दौरान सामग्री और बनाई में हुए दोषों को कवर करती है. पूर्ण वारंटी विवरण के लिए अपने स्थानीय Cat डीलर से संपर्क करें.
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
आमतौर पर, Caterpillar Limited Warranty में परिभाषित के अनुसार, Parts.Cat.Com पर खरीदे गए पार्ट्स की वारंटी इनवॉइस की तिथि से 12 महीने तक की होती है. एक बार स्थापित हो जाने के बाद पार्ट्स की वारंटी, वारंटी अवधि के दौरान सामग्री और बनाई में हुए दोषों को कवर करती है. पूर्ण वारंटी विवरण के लिए अपने स्थानीय Cat डीलर से संपर्क करें.
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
141-6348 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 141-6348 के लिए विवरण

Description:
Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do.
Hex head bolts/screws offer the most robust driving feature.

Attributes:
•Cat fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity
•Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements.
•Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force.
•Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).

Applications:
Cat bolts and the matching hardened washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.

अधिक देखें
चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
पार्ट नंबर 141-6348 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक

Bolt Length (in): 2.559

सामग्री: स्टील

बोल्ट की लंबाई (mm): 65

बोल्ट का प्रकार: Hex हेड बोल्ट

सामग्री का ब्यौरा: बैंटिक हाई टेंपरेचर स्टील

थ्रेड का आकार (व्यास x पिच) (mm): M10X1.5

कोटिंग: फ़ोस्फ़ेट और ऑइल

Grip Length (in): 1.535

ग्रिप की लंबाई (मिलीमीटर): 39

Thread Size (in - TPI) (in): M10-1.5

कुल लंबाई (mm): 65

होल थ्रेड पिच: 1.50

थ्रेड का आकार (mm): M10

Class or Grade: Cat/ISO Class 10.9 High Temp. (500 C)

Hand of Thread: RH

Locking Feature: None

अधिक देखें
पार्ट नंबर 141-6348 के लिए संगत मॉडल

TRUCK ENGINE

C-12 3116

INTEGRATED TOOLCARRIER

IT12B IT28G IT28F

TRACK LOADER

953C

BACKHOE LOADER

446B

MOTOR GRADER

120H

WHEEL LOADER

928F 938G 938F 928G 966H 966G 950G 972G 960F 962G 950F 972H 950F II

CHALLENGER

35 55 45

ENGINE - MACHINE

3116

INDUSTRIAL ENGINE

3126

WHEEL SCRAPER

613C

WHEEL FELLER BUNCHER

533

EXCAVATOR

320N 320-A L 320-A N 320-A M318 320 L

VIBRATORY COMPACTOR

CP-563 CS-563

अधिक देखें
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
141-6348 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 141-6348 के लिए विवरण

Description:
Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do.
Hex head bolts/screws offer the most robust driving feature.

Attributes:
•Cat fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity
•Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements.
•Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force.
•Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).

Applications:
Cat bolts and the matching hardened washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.

अधिक देखें
चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
पार्ट नंबर 141-6348 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक

Bolt Length (in): 2.559

सामग्री: स्टील

बोल्ट की लंबाई (mm): 65

बोल्ट का प्रकार: Hex हेड बोल्ट

सामग्री का ब्यौरा: बैंटिक हाई टेंपरेचर स्टील

थ्रेड का आकार (व्यास x पिच) (mm): M10X1.5

कोटिंग: फ़ोस्फ़ेट और ऑइल

Grip Length (in): 1.535

ग्रिप की लंबाई (मिलीमीटर): 39

Thread Size (in - TPI) (in): M10-1.5

कुल लंबाई (mm): 65

होल थ्रेड पिच: 1.50

थ्रेड का आकार (mm): M10

Class or Grade: Cat/ISO Class 10.9 High Temp. (500 C)

Hand of Thread: RH

Locking Feature: None

अधिक देखें
पार्ट नंबर 141-6348 के लिए संगत मॉडल

TRUCK ENGINE

C-12 3116

INTEGRATED TOOLCARRIER

IT12B IT28G IT28F

TRACK LOADER

953C

BACKHOE LOADER

446B

MOTOR GRADER

120H

WHEEL LOADER

928F 938G 938F 928G 966H 966G 950G 972G 960F 962G 950F 972H 950F II

CHALLENGER

35 55 45

ENGINE - MACHINE

3116

INDUSTRIAL ENGINE

3126

WHEEL SCRAPER

613C

WHEEL FELLER BUNCHER

533

EXCAVATOR

320N 320-A L 320-A N 320-A M318 320 L

VIBRATORY COMPACTOR

CP-563 CS-563

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें