Caterpillar

उपकरण जोड़ें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं

स्टोर चुनें

अपने कर विवरण यहीं कभी भी पूरा करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar
अपने कर विवरण यहीं कभी भी पूरा करें.

स्टोर चुनें

मूल्य निर्धारण एवं उपलब्धता के लिए

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

स्टोर चुनें

उपकरण जोड़ें

अपने कर विवरण यहीं कभी भी पूरा करें.
होमवर्कशॉप के सामानअपघर्षणअपघर्षक वहील174-8908: कट-ऑफ़ व्हील्स
होमवर्कशॉप के सामानअपघर्षणअपघर्षक वहील174-8908: कट-ऑफ़ व्हील्स
174-8908: कट-ऑफ़ व्हील्स

Cat® 1.59mm Thick Cut Off Wheel delivers consistent and reliable results, helping operators complete their cutting tasks precisely and efficiently

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
174-8908: कट-ऑफ़ व्हील्स
174-8908: कट-ऑफ़ व्हील्स

Cat® 1.59mm Thick Cut Off Wheel delivers consistent and reliable results, helping operators complete their cutting tasks precisely and efficiently

ब्रांड: Cat

वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरणविशेष विवरण
पार्ट नंबर 174-8908 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
Outer Diameter (mm): 101.6
Outer Diameter (in): 4.0
Inner Diameter (mm): 6.35
Inner Diameter (in): 0.25
Thickness (mm): 1.59
Thickness (in): 0.062
Weight (kg): 0.034
Weight (lb): 0.074
डाइमेंशन (mm): 101 x 1.5
अधिकतम ऑपरेटिंग स्पीड (RPM): 20,000.0
ग्रिट: A36
डाइमेंशन (in): 4 x 1/16
अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें