होमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यहार्डवेयरफ़ासनरबोल्ट और स्क्रू1D-3419: 3/4''-16 x 4 1/4'' हेक्स हेड बोल्ट
होम
हार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यहार्डवेयरफ़ासनरबोल्ट और स्क्रू
1D-3419: 3/4''-16 x 4 1/4'' हेक्स हेड बोल्ट
1D-3419: 3/4''-16 x 4 1/4'' हेक्स हेड बोल्ट

इंच

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
1D-3419: 3/4''-16 x 4 1/4'' हेक्स हेड बोल्ट
1D-3419: 3/4''-16 x 4 1/4'' हेक्स हेड बोल्ट
1D-3419: 3/4''-16 x 4 1/4'' हेक्स हेड बोल्ट
1D-3419: 3/4''-16 x 4 1/4'' हेक्स हेड बोल्ट
1D-3419: 3/4''-16 x 4 1/4'' हेक्स हेड बोल्ट

इंच

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
1D-3419 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 1D-3419 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
बोल्ट की लंबाई (in): 4.25
Bolt Length (mm): 107.95
बोल्ट का प्रकार: Hex हेड बोल्ट
ग्रिप की लंबाई (in): 2.5
ग्रिप की लंबाई (मिलीमीटर): 63.5
सामग्री: स्टील,अलॉय ज़िंक,कार्बन स्टील
Thread Size (in): 0.03
Thread Size (mm): 0.750
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/4x16
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
अधिक देखें
पार्ट नंबर 1D-3419 के लिए संगत मॉडल

इंजन - औद्योगिक

D342 D342C G342C

TRANSMISSION-MILITARY

7155

सामुद्रिक उत्पाद

D342C D342

ट्रैक-टाइप लोडर

977D 977H

इंजन - ट्रक

1673 7155

ट्रैक-टाइप ट्रैक्टर

824S 8S 8U 977A 8C 8A

व्हील डोज़र

824C 834B 988B 980C

ऑफ़-हाइवे ट्रक

777E 777 777E 785C 777D 776D

व्हील ट्रैक्टर-स्क्रेपर

613C II

आर्टिक्यूलेटेड डंप ट्रक

D35C D550B D35HP D44B D40D D400D

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें