হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যারফাস্টনারবোল্ট ও স্ক্রু1D-3419: 3/4''-16 x 4 1/4'' হেক্সাগোনাল হেড বোল্ট
হোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যারফাস্টনারবোল্ট ও স্ক্রু
1D-3419: 3/4''-16 x 4 1/4'' হেক্সাগোনাল হেড বোল্ট
1D-3419: 3/4''-16 x 4 1/4'' হেক্সাগোনাল হেড বোল্ট

Inch

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
1D-3419: 3/4''-16 x 4 1/4'' হেক্সাগোনাল হেড বোল্ট
1D-3419: 3/4''-16 x 4 1/4'' হেক্সাগোনাল হেড বোল্ট
1D-3419: 3/4''-16 x 4 1/4'' হেক্সাগোনাল হেড বোল্ট
1D-3419: 3/4''-16 x 4 1/4'' হেক্সাগোনাল হেড বোল্ট
1D-3419: 3/4''-16 x 4 1/4'' হেক্সাগোনাল হেড বোল্ট

Inch

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
1D-3419 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 1D-3419 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
বোল্টের দৈর্ঘ্য (in): 4.25
Bolt Length (mm): 107.95
বোল্টের প্রকার: হেক্স হেড বোল্ট
গ্রিপের দৈর্ঘ্য (in): 2.5
গ্রিপের দৈর্ঘ্য (mm): 63.5
উপদান: স্টিল,কার্বন স্টিল,অ্যালয় জিঙ্ক
Thread Size (in): 0.03
Thread Size (mm): 0.750
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/4x16
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 1D-3419 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

ম্যারিন পণ্য

D342C D342

TRANSMISSION-MILITARY

7155

ইঞ্জিন - ইন্ডাস্ট্রিয়াল

D342 D342C G342C

অর্টিকিউলেটেড ডাম্প ট্রাক

D35C D550B D35HP D44B D40D D400D

ট্র্যাক-টাইপ লোডার

977D 977H

হুইল ট্র্যাক্টর-স্ক্র্যাপার

613C II

ট্র্যাক-টাইপ ট্র্যাক্টর

824S 8S 8U 977A 8C 8A

হুইল ডোজার

824C 834B 988B 980C

অফ-হাইওয়ে ট্রাক

777E 777 777E 785C 777D 776D

ইঞ্জিন - ট্রাক

1673 7155

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন