होमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यहार्डवेयरफ़ासनरबोल्ट और स्क्रू1D-4709: बोल्ट
होम
हार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यहार्डवेयरफ़ासनरबोल्ट और स्क्रू
1D-4709: बोल्ट
1D-4709: बोल्ट

Hex हेड बोल्ट

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
1D-4709: बोल्ट
1D-4709: बोल्ट
1D-4709: बोल्ट
1D-4709: बोल्ट
1D-4709: बोल्ट

Hex हेड बोल्ट

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
1D-4709 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 1D-4709 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
Bolt Length (in): 3
Bolt Length (mm): 76.2
बोल्ट का प्रकार: Hex हेड बोल्ट
कोटिंग: फ़ोस्फ़ेट और ऑइल
Grip Length (in): 0.375
ग्रिप की लंबाई (मिलीमीटर): 9.53
थ्रेड: कोर्स थ्रेड UNC
थ्रेड का आकार (in - TPI) (in): 1-8
ग्रिप की लंबाई - 2 (in): 0.75
हेड की ऊंचाई - 4 (in): 0.71
कुल लंबाई (mm): 76.2
हेड की चौड़ाई - 5 (in): 1.50
थ्रेड का आकार (mm): 1.000
बोल्ट की कुल लंबाई - 3 (in): 3
हेड की ऊंचाई (mm): 17.4625
ग्रेड: 8
होल थ्रेड पिच: 8
सामग्री: अलॉय ज़िंक,कार्बन स्टील
ड्राइव (mm): 38.1
फ़िनिश: फ़ोस्फ़ेट और ऑइल कोटेड
सामग्री का ब्यौरा: SAE J429 ग्रेड 8 (ISO क्लास 10.9)
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1.000x8
Hand of Thread: RH
Thread Size (in): 0.039
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
अधिक देखें
पार्ट नंबर 1D-4709 के लिए संगत मॉडल

जल फोर्डिंग ट्रैक्टर

D7R II

इंजन - जनरेटर सेट

3406C 3406B 3408B 3408C 3608 3606 3516B 3512B 3412 3412C G3516B 3508 3616 G3516 G3512 3406 3408 3512 3508B 3516

अर्थमूविंग कॉम्पैक्टर

825B 826B

पाइप लेयर

572G 583K 589 594H 594

सामुद्रिक उत्पाद

3516B 3512B 3516B C280-16 C280-12 C280-6 C280-8 C175-16 G3520C 3516 G3520E 3512 3512B 3516B

ट्रैक-टाइप लोडर

983 931 983B 977K 931B

ट्रैक-टाइप स्किडर

57H 56H 59N 59L 58L 53 57 56 55 59

इंजन - ट्रक

3406E

व्हील डोज़र

834 824B 824 950B 950E 988 992 950B/950E 980B 992B 992C

ट्रैक-टाइप ट्रैक्टर

D6H XL D6H XR D6D SR D6R III D6H II D10 D7R LGP D6R II D3B D5H XL D7R SERIES D6F SR D5B D6E SR D6D D7G2 D6R D6E D6H D7R D6G SR D7G D7H D8R D8K D8N D8H D9G D9R D9L D9N D9H D11N D7R II D7R XR 184 163 153 977 951 955 11 10 3 7 6 5 4 9 8 7SU 6SU 11SU 7S LGP 8S 8U 9C 9U 9S 6 10C 5A 5S 6A 6S 11U 7A 10S 7S 7U 10U 8C 8A 9SU 3S 3P 8SU

जनरेटर

SR4 SR4B

व्हील ट्रैक्टर-स्क्रेपर

613G 651B 641 651 641B 657 657B 615 651E 651B 613 630B 613C II 623B 613C 613B 615C 651

मोटर ग्रेडर

16 14G 14E

इंजन - औद्योगिक

3512B 3508 3512 3508B 3516B 3408B 3412 3406 3512 3516 G3520B G3612 G3616 G3608 G3412 G3408 G3406 G3512 G3516 G3508

पेट्रोलियम उत्पाद

TH48-E70 C280-12 3512B

चैलेंजर

55 35 45

एक्स्कैवेटर

235C 215B 215C E300 225B 225D EL300 229D 229 235 219 215 235B 235C 235D 245

अंडरग्राउंड आर्टिक्युलेटेड ट्रक

AE40 II AD45

ऑफ़-हाइवे ट्रक

785 789 772B 784C 784B

रोड रीक्लेमर

SS-250 RR-250

फ़र्श कॉम्पैक्टर

CS-431B CS-433B CP-433B

विस्तारित खनन उत्पाद

R1300G

इंजन - मशीन

3408

कार्य उपकरण

D3 931 PR-1000 PR-1000C PR-750B

अधिक देखें
संबधित पार्ट्स
2J-3507
2J-3507: 1''-8 हेक्स नट
कीमतें जांचें
5P-8250
5P-8250: 5 मिलीमीटर मोटा हार्ड वॉशर
कीमतें जांचें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें