హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుహార్డ్వేర్ఫాస్టెనర్‌లుబోల్ట్స్ & స్క్రూలు1D-4709: Track Bolt
హోమ్
హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుహార్డ్వేర్ఫాస్టెనర్‌లుబోల్ట్స్ & స్క్రూలు
1D-4709: Track Bolt
1D-4709: Track Bolt

Hex Head Bolt

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
1D-4709: Track Bolt
1D-4709: Track Bolt
1D-4709: Track Bolt
1D-4709: Track Bolt
1D-4709: Track Bolt

Hex Head Bolt

బ్రాండ్: Cat

ధరను చెక్ చేయండి
ధరను చెక్ చేయండి
మీ కస్టమర్ ధరను వీక్షించడానికి లాగిన్ అవ్వండి
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
1D-4709 కోసం పార్ట్‌ల డయాగ్రం
వివరణాత్మక పార్ట్‌ల రేఖాచిత్రాలను వీక్షించండి
మీ సామగ్రిని జోడించండి
పార్ట్ నంబర్ 1D-4709 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
Bolt Length (in): 3
Bolt Length (mm): 76.2
Bolt Type: Hex Head
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Grip Length (in): 0.375
Grip Length (mm): 9.53
Thread: Coarse
Thread Size (in - TPI) (in): 1-8
మెటీరియల్: అల్లాయ్ జింక్,కార్బన్ స్టీల్
Total Bolt Length - 3 (in): 3
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1.000x8
Head Height - 4 (in): 0.71
Hole Thread Pitch: 8
Finish: Phosphate and Oil Coated
Grip Length - 2 (in): 0.75
Head Width - 5 (in): 1.50
Hand of Thread: RH
Thread Size (in): 0.039
Thread Size (mm): 1.000
Overall Length (mm): 76.2
Drive (mm): 38.1
Head Height (mm): 17.4625
Material Description: SAE J429 Grade 8 (ISO Class 10.9)
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Grade: 8
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 1D-4709కి అనుకూల మోడల్‌లు

వీల్ ట్రాక్టర్-స్క్రాపర్

613G 651B 641 651 641B 657 657B 615 651E 651B 613 630B 613C II 623B 613C 613B 615C 651

పైపు లేయర్

572G 583K 589 594H 594

ఇంజిన్ - ట్రక్

3406E

ట్రాక్-రకం గల ట్రాక్టర్

D6H XL D6H XR D6D SR D6R III D6H II D10 D7R LGP D6R II D3B D5H XL D7R SERIES D6F SR D5B D6E SR D6D D7G2 D6R D6E D6H D7R D6G SR D7G D7H D8R D8K D8N D8H D9G D9R D9L D9N D9H D11N D7R II D7R XR 184 163 153 977 951 955 11 10 3 7 6 5 4 9 8 7SU 6SU 11SU 7S LGP 8S 8U 9C 9U 9S 6 10C 5A 5S 6A 6S 11U 7A 10S 7S 7U 10U 8C 8A 9SU 3S 3P 8SU

మోటార్ గ్రేడర్

16 14G 14E

వాటర్ ఫోర్డింగ్ ట్రాక్టర్

D7R II

వీల్ డోజర్

834 824B 824 950B 950E 988 992 950B/950E 980B 992B 992C

పేవింగ్ కాంపాక్టర్

CS-431B CS-433B CP-433B

అండర్‌గ్రౌండ్ ఆర్టిక్యులేటెడ్ ట్రక్

AE40 II AD45

ఇంజిన్ - జనరేటర్ సెట్

3406C 3406B 3408B 3408C 3608 3606 3516B 3512B 3412 3412C G3516B 3508 3616 G3516 G3512 3406 3408 3512 3508B 3516

రోడ్డు రిక్లెయిమర్

SS-250 RR-250

ట్రాక్-రకం గల లోడర్

983 931 983B 977K 931B

ఛాలెంజర్

55 35 45

జనరేటర్

SR4 SR4B

ఎర్త్‌మూవింగ్ కాంపాక్టర్

825B 826B

మెరైన్ ప్రోడక్ట్‌లు

3516B 3512B 3516B C280-16 C280-12 C280-6 C280-8 C175-16 G3520C 3516 G3520E 3512 3512B 3516B

విస్తరించిన మైనింగ్ ప్రోడక్ట్‌లు

R1300G

ఇంజిన్ - మెషిన్

3408

ఆఫ్-హైవే ట్రక్

785 789 772B 784C 784B

ఇంజిన్ - ఇండస్ట్రియల్

3512B 3508 3512 3508B 3516B 3408B 3412 3406 3512 3516 G3520B G3612 G3616 G3608 G3412 G3408 G3406 G3512 G3516 G3508

ట్రాక్-రకం గల స్కిడర్

57H 56H 59N 59L 58L 53 57 56 55 59

పెట్రోలియం ప్రోడక్ట్‌లు

TH48-E70 C280-12 3512B

ఎక్స్‌కవేటర్

235C 215B 215C E300 225B 225D EL300 229D 229 235 219 215 235B 235C 235D 245

వర్క్ టూల్

D3 931 PR-1000 PR-1000C PR-750B

మరిన్ని చూడండి
సంబంధిత పార్ట్‌లు
2J-3507
2J-3507: 1''-8 హెక్స్ నట్
ధరను చెక్ చేయండి
5P-8250
5P-8250: 5మి.మీ మందపాటి హార్డ్ వాషర్
ధరను చెక్ చేయండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

మా నిపుణులతో చాట్ చేయండి