Caterpillar
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.

रजिस्टर करें

Caterpillar

पार्ट नंबर या नाम खोजें
होमवर्कशॉप के सामानटूलहैमर और स्लाइड स्लेज1S-0257: 12 औंस बॉल पीन हैमर
होम
वर्कशॉप के सामानटूलहैमर और स्लाइड स्लेज
1S-0257: 12 औंस बॉल पीन हैमर
1S-0257: 12 औंस बॉल पीन हैमर

इंजन ऑइल पंप इंस्टॉलेशन के लिए Cat® बॉल पीन हैमर

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
1S-0257: 12 औंस बॉल पीन हैमर
1S-0257: 12 औंस बॉल पीन हैमर

इंजन ऑइल पंप इंस्टॉलेशन के लिए Cat® बॉल पीन हैमर

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरण
विवरण

Description:
A Ball Peen Hammer is used for the installation of an engine's oil pump. It is designed with a rounded peen on one side and a flat face on the other. The rounded peen allows for accurate and controlled striking, while the flat face ensures even force distribution during installation. When installing an engine oil pump, the ball peen hammer is used to securely and properly seat the pump onto its mounting surface. It provides the necessary force and precision to ensure a tight and reliable connection between the oil pump and the engine block.

Attributes:
• Handle is made of wood and the ball peen is made of steel.
• Has a handle length of 298.45 mm (11.75 in).
• Resistant to corrosion and wear.
• Ergonomic handle design for a comfortable grip and reduced fatigue.
• Allows for even force distribution to ensure proper seating of the engine oil pump.

Applications:
A Ball Peen Hammer ensures proper alignment and tight connection of the oil pump to the engine block using the ball peen hammer.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.

Description:
A Ball Peen Hammer is used for the installation of an engine's oil pump. It is designed with a rounded peen on one side and a flat face on the other. The rounded peen allows for accurate and controlled striking, while the flat face ensures even force distribution during installation. When installing an engine oil pump, the ball peen hammer is used to securely and properly seat the pump onto its mounting surface. It provides the necessary force and precision to ensure a tight and reliable connection between the oil pump and the engine block.

Attributes:
• Handle is made of wood and the ball peen is made of steel.
• Has a handle length of 298.45 mm (11.75 in).
• Resistant to corrosion and wear.
• Ergonomic handle design for a comfortable grip and reduced fatigue.
• Allows for even force distribution to ensure proper seating of the engine oil pump.

Applications:
A Ball Peen Hammer ensures proper alignment and tight connection of the oil pump to the engine block using the ball peen hammer.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
विशेष विवरण
विशेष विवरण
मापने की इकाईUSमीट्रिक
वज़न (g): 340
लंबाई (mm): 298.5
आकार (in): 1-1/8
वज़न (lb): 0.75
लंबाई (in): 11.75
वज़न (oz): 12
Material: Carbon Steel
मापने की इकाईUSमीट्रिक
वज़न (g): 340
लंबाई (mm): 298.5
आकार (in): 1-1/8
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल

फ़िलहाल हमारे पास इस पार्ट के लिए संगतता जानकारी नहीं है.

वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरणविशेष विवरण
पार्ट नंबर 1S-0257 के लिए विवरण

Description:
A Ball Peen Hammer is used for the installation of an engine's oil pump. It is designed with a rounded peen on one side and a flat face on the other. The rounded peen allows for accurate and controlled striking, while the flat face ensures even force distribution during installation. When installing an engine oil pump, the ball peen hammer is used to securely and properly seat the pump onto its mounting surface. It provides the necessary force and precision to ensure a tight and reliable connection between the oil pump and the engine block.

Attributes:
• Handle is made of wood and the ball peen is made of steel.
• Has a handle length of 298.45 mm (11.75 in).
• Resistant to corrosion and wear.
• Ergonomic handle design for a comfortable grip and reduced fatigue.
• Allows for even force distribution to ensure proper seating of the engine oil pump.

Applications:
A Ball Peen Hammer ensures proper alignment and tight connection of the oil pump to the engine block using the ball peen hammer.

अधिक देखें
चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
पार्ट नंबर 1S-0257 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
वज़न (g): 340
लंबाई (mm): 298.5
आकार (in): 1-1/8
वज़न (lb): 0.75
लंबाई (in): 11.75
वज़न (oz): 12
Material: Carbon Steel
अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें