कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं

रजिस्टर करें

पार्ट नंबर या नाम
पीछे जाएंहोमहोज़ और ट्यूबहोज़, होज़ असेम्बली, और होज़ कंपोनेंटकूलेंट होज़231-3579: 41.30 मिलीमीटर इनर डायमीटर रेडिएटर होज़
पीछे जाएंहोम
होज़ और ट्यूबहोज़, होज़ असेम्बली, और होज़ कंपोनेंटकूलेंट होज़
231-3579: 41.30 मिलीमीटर इनर डायमीटर रेडिएटर होज़
231-3579: 41.30 मिलीमीटर इनर डायमीटर रेडिएटर होज़
Product Images
231-3579: 41.30 मिलीमीटर इनर डायमीटर रेडिएटर होज़
231-3579: 41.30 मिलीमीटर इनर डायमीटर रेडिएटर होज़

Cat® होज़ (रेडिएटर ग्रुप)

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
231-3579 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 231-3579 के लिए विवरण

Description:
Cat® Hoses are designed to maximize your equipment uptime. These flexible hoses are used to convey liquids or gases and are precisely engineered for each unique application. Each Cat hose utilizes superior bulk materials and processes, fabricated specifically to withstand the application’s pressure and flow requirements which will ensure long life and proper machine functionality. Engineered with a specific application in mind, every Cat hose is manufactured and cut to precise lengths to ensure proper service and routing to existing systems on your Cat Machine.

Application:
Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.

अधिक देखें
चेतावनी:यह उत्पाद आपको कार्बन ब्लैक (सांस लेने योग्य आकार के हवा के असीमित कण) जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
पार्ट नंबर 231-3579 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक

अंदर का व्यास (mm): 41.3

अंदर का व्यास (in): 1.6

बाहर का व्यास (mm): 53

बाहर का व्यास (in): 2.1

लंबाई (mm): 625

लंबाई (in): 24.6

वज़न (kg): 0.72

वज़न (lb): 1.6

Material: Coolant Hose Hose,Medium Pressure Hose

अधिक देखें
पार्ट नंबर 231-3579 के लिए संगत मॉडल

MULTI TERRAIN LOADER

257B 247B

SKID STEER LOADER

226B 216B 242B 216B3 232B 226B3

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें