Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar

उपकरण चुनें

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें
होमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यबियरिंग और बुशिंगट्रनियन259-4399: माउंटिंग बेस प्रदर्शित करें
होम
हार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यबियरिंग और बुशिंगट्रनियन
259-4399: माउंटिंग बेस प्रदर्शित करें
259-4399: माउंटिंग बेस प्रदर्शित करें

Cat® माउंटिंग बेस प्रदर्शित करें

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
259-4399: माउंटिंग बेस प्रदर्शित करें
259-4399: माउंटिंग बेस प्रदर्शित करें
259-4399: माउंटिंग बेस प्रदर्शित करें
259-4399: माउंटिंग बेस प्रदर्शित करें
259-4399: माउंटिंग बेस प्रदर्शित करें

Cat® माउंटिंग बेस प्रदर्शित करें

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरण
विवरण

Descriptions:
The Display Mounting Base is a part used to securely attach a display to a surface. It is made from materials such as aluminum and rubber and is designed to support the weight of the display while providing a stable and adjustable mounting solution, and helps to mount the rear view camera and camera monitor.

Attributes:
• Manufactured to precise specifications and are built for durability and reliability
• Allow for optimal positioning of the display
• Provided with 4 mounting holes of diameter 7mm to fit the fasteners

Applications:
The Display Mounting Base is used to position the display at the desired height, angle, and orientation, this is widely used in Cat Articulated Truck, Ejector Truck, Asphalt Paver, Asphalt Screed, Windrow Elevator, Backhoe Loader, Challenger, Cold Planer, Mini Hydraulic Excavators, Motor Grader, Wheel Loader, Wheel Dozer, and Wheel Saw, Armored Face Conveyor, Beamed Stageloader, Continuous Haulage, Continuous Miner, Dragline, Electic Rope Shovel, Feeder Breaker, Roof Bolter, Roof Support Carrier, Scoop, Site Prep Tractor, Harvester Head, and Knuckleboom Loader.

चेतावनी:कैंसर और प्रजनन हानि - www.P65Warnings.ca.gov

Descriptions:
The Display Mounting Base is a part used to securely attach a display to a surface. It is made from materials such as aluminum and rubber and is designed to support the weight of the display while providing a stable and adjustable mounting solution, and helps to mount the rear view camera and camera monitor.

Attributes:
• Manufactured to precise specifications and are built for durability and reliability
• Allow for optimal positioning of the display
• Provided with 4 mounting holes of diameter 7mm to fit the fasteners

Applications:
The Display Mounting Base is used to position the display at the desired height, angle, and orientation, this is widely used in Cat Articulated Truck, Ejector Truck, Asphalt Paver, Asphalt Screed, Windrow Elevator, Backhoe Loader, Challenger, Cold Planer, Mini Hydraulic Excavators, Motor Grader, Wheel Loader, Wheel Dozer, and Wheel Saw, Armored Face Conveyor, Beamed Stageloader, Continuous Haulage, Continuous Miner, Dragline, Electic Rope Shovel, Feeder Breaker, Roof Bolter, Roof Support Carrier, Scoop, Site Prep Tractor, Harvester Head, and Knuckleboom Loader.

चेतावनी:कैंसर और प्रजनन हानि - www.P65Warnings.ca.gov
विशेष विवरण
विशेष विवरण
मापने की इकाईUSमीट्रिक
बाहरी व्यास (in): 2.5
बाहरी व्यास (mm): 63.5
वज़न (kg): 0.1
वज़न (lb): 0.22
मापने की इकाईUSमीट्रिक
बाहरी व्यास (in): 2.5
बाहरी व्यास (mm): 63.5
वज़न (kg): 0.1
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
Underground Art Truck
AD63AD45
Integrated Toolcarrier
IT62HIT38H
Wheel Tractor-Scraper
631K627623621637627K LRC632631623K LRC623K621K627K637K657651
Site Prep Tractor
586C2864C
Load Haul Dump
R1700GR2900R3000HR2900GR2900 XE
Off Highway Truck
772770793D777773793F798 AC785D798777E789D796 AC794 AC773GC
Hydraulic Shovel
6020B60206060
Track-Type Tractor
D6R IIID6N XLD6TD6ND7ED8TD6N LGPD10TD11RD11TD7R IID7E LGP
Rotary Drill
MD6310MD6200MD6250MD6380
Pipelayer
PL83PL87PL72
Harvester Head
SAT323SAT422DBSAT322SAT322TSAT318SAT223SAT223TSAT323TSCSAT325TSAT323TSAT322TSCSAT318TSCSAT318T
Log Loadr Forst Mach
558
Excavator
548558568 FM538568 FM LL
Water Fording Tractor
D7R II
Vibratory Compactor
CS78BCS-56BCS-68BCS54BCS-54BCS-66BCS-78BCP12CS-64BCS-76BCP74BCP-54BCS68BCS56BCS-74BCP-56BCP-68BCP54BCP-74BCS74BCS12CS14CP68BCP56B
Wheel Tractor
631K631G651621K OEM657G637G637K
Generator Set
3508B
Rotary Mixer
RM500B
Reclaimer Mixer
RM500BRM-300RM-500
Track Loader
963973953973K963K953K
Soil Compactor
825HCP68BCP56B815F IICP11CP12CP14CP16CS20CS76BCS11CS12CS13CS14CS16CS17CS19CS74BCS56BCS68BCS66BCS78BCP74B
Backhoe Loader
432
Water Delivery System
777GCAT WDS
Ejector Truck
740730
Machine Cntrl & Gdnc
CPM KIT
Wheel Dozer
834H824H814F II
Cold Planer
PM312PM313PM310PM820PM825PM822PM620PM622
Landfill Compactor
816F II836H826H
Electric Rope Shovel
7495 HF7495
Wheel Loader
962928G960F972G972H972K988 XE972M972L988F II986950G II928HZ988GC950G962H962G986H988950H950K962L986K962K950M950L962M990993980G II988K XE988B988G988H988F988K966H966G930G966L930H966K966M966F II962M Z980K HLG950M Z950GC924GZ966K XE924HZ990H950 GC972G II972M XE938G II993K966M XE924H924G992D962G II980C992C980F980H980G980L980K980M938G938H938K990 II994F970F966G II982M950F II
Road Reclaimer
RM500BRM500
Articulated Truck
725740730735 OEM735
Rotary/Track Drills
MD6640
Wheeled Excavator
M322D MHM318DM318D MHM322DM315DM316DM313D
Off-Highway Truck
D10R
Industrial Engine
C4.4
Wheel Scraper
637K
Quarry Truck
777E773E772G770G
Truck
797773G LRC770G795F XQ793D793C793F772G793F XQ773E773G797F773F794 AC773G OEM785C785D797B775G775F772G OEM793F OEM795F AC789C789D777D777G777F775G OEM772770775G LRC770G OEM
Wheel Feller Buncher
2570C2470C573C563C2670C553C
Spray Ar
CAT WDS
Tractor
784C
Track-Type Loader
973
अधिक देखें
Underground Art Truck
AD63AD45
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
259-4399 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें