साइन इन करें
High volume bucket designed for handling light material like snow, grain, fertilizer, or mulch.
ब्रांड: Cat
High volume bucket designed for handling light material like snow, grain, fertilizer, or mulch.
ब्रांड: Cat
Cat® Augers are used to drill holes for footings, fencing, sign posts, trees and shrubs in construction, agricultural andlandscaping applications.
Cat® Box Blades are designed for grading and leveling. Each model is designed to operate both manually and automatically with the use of Laser or GPS grading systems.
Robust design for moving snow with maximum efficiency and power.
Unique design efficiently removes snow minimizing passes and reducing salt build up.
Robust, high capacity design for moving dirt, gravel, livestock waste and snow.
Pallet forks are for moving palletized loads on construction sites, handling bagged fertilizer and seed at landscaping and nursery sites.
Utilizing a paddle auger and hydraulically controlled chute door to mixing material in a variety of applications.
Powerful clamping forces for grasping large, unusually shaped objects such as trees and recycling debris.
Cat® Utility Brooms sweep and collect light debris on smooth surfaces in forward or reverse travel.
यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.
मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.
रीमैनुफ़ैक्चर्ड
रिटर्न करने योग्य नहीं
किट
बदलें