Είσοδος
High volume bucket designed for handling light material like snow, grain, fertilizer, or mulch.
Μάρκα: Cat
High volume bucket designed for handling light material like snow, grain, fertilizer, or mulch.
Μάρκα: Cat
Cat® Augers are used to drill holes for footings, fencing, sign posts, trees and shrubs in construction, agricultural andlandscaping applications.
Cat® Box Blades are designed for grading and leveling. Each model is designed to operate both manually and automatically with the use of Laser or GPS grading systems.
Robust design for moving snow with maximum efficiency and power.
Unique design efficiently removes snow minimizing passes and reducing salt build up.
Robust, high capacity design for moving dirt, gravel, livestock waste and snow.
Pallet forks are for moving palletized loads on construction sites, handling bagged fertilizer and seed at landscaping and nursery sites.
Utilizing a paddle auger and hydraulically controlled chute door to mixing material in a variety of applications.
Powerful clamping forces for grasping large, unusually shaped objects such as trees and recycling debris.
Cat® Utility Brooms sweep and collect light debris on smooth surfaces in forward or reverse travel.
Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.
Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.
Ανακατασκευασμένα
Χωρίς δυνατότητα επιστροφής
Κιτ
Αντικαταστάθηκε