होमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यहार्डवेयरफ़ासनरबोल्ट और स्क्रू2L-3793: सॉकेट हेड बोल्ट
होम
हार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यहार्डवेयरफ़ासनरबोल्ट और स्क्रू
2L-3793: सॉकेट हेड बोल्ट
2L-3793: सॉकेट हेड बोल्ट

Hex सॉकेट हेड कैप स्क्रू / बोल्ट

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
2L-3793: सॉकेट हेड बोल्ट
2L-3793: सॉकेट हेड बोल्ट

Hex सॉकेट हेड कैप स्क्रू / बोल्ट

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
2L-3793 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 2L-3793 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
बोल्ट की लंबाई (in): 2.25
ग्रिप की लंबाई (in): 1
सामग्री: स्टील,मिश्रित स्‍टील
Thread Size (in): 0.015
Thread Size (mm): 0.375
Grip Length (mm): 25.4
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/8x16
Class or Grade: ASTM A574 (180 ksi)
Bolt Type: Socket Head
Bolt Length (mm): 57.15
Hand of Thread: RH
अधिक देखें
पार्ट नंबर 2L-3793 के लिए संगत मॉडल

पाइप लेयर

578 589

अर्थमूविंग कॉम्पैक्टर

825C 815F II 815B 815F 816F II 826C 816B 816F

ROTARY MIXER

RM500B

सामुद्रिक उत्पाद

D333A D333B D330A D330B D343

ट्रैक-टाइप ट्रैक्टर

824S 825

व्हील डोज़र

814F II 814F 814 814B 824C 966F II 936E 936F 980B 960F 980C 980F 980H 980K 950B/950E 936 966D 966C 966F 966E G936 950B 950E 950F 970F 966R 950 980F II 950F II

व्हील ट्रैक्टर-स्क्रेपर

615C 615C II 631E 637E

आर्टिक्यूलेटेड डंप ट्रक

D35C D550B D400 D300B D44B D400E D250B D40D D400D D25D D25C D350E D350D D350C D35HP D30C D30D

वन उत्पाद

HF201 HF221

इंजन - औद्योगिक

D320A

TRANSMISSION-MILITARY

CX28

अंडरग्राउंड आर्टिक्युलेटेड ट्रक

AD30

रोड रीक्लेमर

RM400 RM500B RM-350B RM-500 RM400 RM-350B RM500B RM500

फ़र्श कॉम्पैक्टर

PS-500 CB-525B CB-523 CB-521 CB-523B CB-525

विस्तारित खनन उत्पाद

R1600 R1700 II R1600G 7495 7495 HF

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें