Αρχική οθόνηΥλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΥλικός εξοπλισμόςΣφιγκτήρεςΜπουλόνια και βίδες2L-3793: ΒΙΔΑ ΜΕ ΣΧΙΣΜΗ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗ
Αρχική οθόνη
Υλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΥλικός εξοπλισμόςΣφιγκτήρεςΜπουλόνια και βίδες
2L-3793: ΒΙΔΑ ΜΕ ΣΧΙΣΜΗ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗ
2L-3793: ΒΙΔΑ ΜΕ ΣΧΙΣΜΗ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗ

ΒΙΔΑ ΜΕ ΣΧΙΣΜΗ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗ

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
2L-3793: ΒΙΔΑ ΜΕ ΣΧΙΣΜΗ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗ
2L-3793: ΒΙΔΑ ΜΕ ΣΧΙΣΜΗ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗ

ΒΙΔΑ ΜΕ ΣΧΙΣΜΗ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗ

Μάρκα: Cat

Έλεγχος τιμών
Έλεγχος τιμών
Συνδεθείτε για να δείτε την τιμή πελάτη σας
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
ΔιάγραμμαΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 2L-3793
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 2L-3793

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Μήκος μπουλονιού (ίντσες): 2,25
Μήκος λαβής (ίντσες): 1
Υλικό: ΧΑΛΥΒΑΣ,Κράμα χάλυβα
Thread Size (in): 0,015
Thread Size (mm): 0,375
Grip Length (mm): 25,4
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/8x16
Class or Grade: ASTM A574 (180 ksi)
Bolt Type: Socket Head
Bolt Length (mm): 57,15
Hand of Thread: RH
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 2L-3793

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

D320A

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

D333A D333B D330A D330B D343

ROTARY MIXER

RM500B

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ

825C 815F II 815B 815F 816F II 826C 816B 816F

ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ-ΑΠΟΞΕΣΤΗΡΑΣ

615C 615C II 631E 637E

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ

578 589

ΔΙΕΡΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

R1600 R1700 II R1600G 7495 7495 HF

ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ

PS-500 CB-525B CB-523 CB-521 CB-523B CB-525

FOREST PRODUCTS

HF201 HF221

ROAD RECLAIMER

RM400 RM500B RM-350B RM-500 RM400 RM-350B RM500B RM500

ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ

814F II 814F 814 814B 824C 966F II 936E 936F 980B 960F 980C 980F 980H 980K 950B/950E 936 966D 966C 966F 966E G936 950B 950E 950F 970F 966R 950 980F II 950F II

ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ

824S 825

TRANSMISSION-MILITARY

CX28

ΑΡΘΡΩΤΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ

D35C D550B D400 D300B D44B D400E D250B D40D D400D D25D D25C D350E D350D D350C D35HP D30C D30D

ΥΠΟΓΕΙΟ ΑΡΘΡΩΤΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΦΟΡΤΗΓΟ

AD30

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό