होमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यहार्डवेयरफ़ासनरबोल्ट और स्क्रू2W-9533: Hex हेड बोल्ट
होमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यहार्डवेयरफ़ासनरबोल्ट और स्क्रू2W-9533: Hex हेड बोल्ट
2W-9533: Hex हेड बोल्ट

Hex हेड बोल्ट

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
2W-9533: Hex हेड बोल्ट
2W-9533: Hex हेड बोल्ट

Hex हेड बोल्ट

ब्रांड: Cat

वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
पार्ट नंबर 2W-9533 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
थ्रेड का आकार (व्यास x पिच) (mm): M8x1.25
Bolt Length (in): 0.394
बोल्ट की लंबाई (mm): 10.0
बोल्ट का प्रकार: Hex हेड बोल्ट
कोटिंग: जिंक फ़ोस्फ़ेट + ऑइल
Grip Length (in): 0.075
ग्रिप की लंबाई (मिलीमीटर): 1.9
सामग्री: स्टील,अलॉय ज़िंक,लो मिश्रित स्‍टील,कार्बन स्टील,अलॉय मिश्रित: मेटल
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M8
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
अधिक देखें
पार्ट नंबर 2W-9533 के लिए संगत मॉडल

CHALLENGER

MTC735 MTC745 MTC755 MT700 MTC765

एक्स्कैवेटर

206B 214B 205 206 213B M312 M315 M318 212 224B 212B M320

न्यूमैटिक कॉम्पैक्टर

PS-500 PS-300B PS-300C PF-300C PF-300B

व्हील्ड एक्स्कैवेटर

M315C M316C M313C M322C M318C M318C MH

टेलीहैंडलर

TH330B TH560B TH350B TH580B TH220B TH340B TH255C TH360B TH355B TH460B

कोल्ड प्लेनर

PM620 PM622 PM820 PM825 PM822 PM312 PM313 PM310

मोटर ग्रेडर

24M

ट्रैक फ़ेलर बंचर

521B 532 TK732 2590 2390 2391 522B 541 TK722 552 2 TK721 TK752 TK751 551 552 511 TK711 541 2 TK741 2491 2290 522 521

हाइड्रोलिक शॉवेल

6060 6040 6020B 6030

व्हील लोडर

972M XE 962 982XE 966M XE 980XE 972M 972L 980L 980M 950M Z 980 982 966L 966M 962L 950M 950 950L 962M 982 XE 982M

फावड़ा

6040

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें