Δεν υπάρχουν συνιστώμενα αποτελέσματα

Εγγραφή

Κωδικός ή ονομασία ανταλλακτικού
ΠίσωΑρχική οθόνηΥλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΥλικός εξοπλισμόςΣφιγκτήρεςΜπουλόνια και βίδες2W-9533: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής
ΠίσωΑρχική οθόνη
Υλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΥλικός εξοπλισμόςΣφιγκτήρεςΜπουλόνια και βίδες
2W-9533: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής
2W-9533: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής
Product Images
2W-9533: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής
2W-9533: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής

Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής

Μάρκα: Cat

Έλεγχος τιμών
Έλεγχος τιμών
Συνδεθείτε για να δείτε την τιμή πελάτη σας
Πληροφορίες εγγύησης
Πληροφορίες εγγύησης

Γενικά, η εγγύηση ανταλλακτικών που έχουν αγοραστεί από το Parts.Cat.Com είναι 12 μήνες από την ημερομηνία τιμολόγησης, όπως ορίζεται στην Περιορισμένη Εγγυημένη της Caterpillar. Η Εγγύηση ανταλλακτικών καλύπτει ελαττώματα υλικού και κατασκευαστικά σε όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης μετά την εγκατάσταση. Για πλήρη στοιχεία εγγύησης επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο Cat.
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
Γενικά, η εγγύηση ανταλλακτικών που έχουν αγοραστεί από το Parts.Cat.Com είναι 12 μήνες από την ημερομηνία τιμολόγησης, όπως ορίζεται στην Περιορισμένη Εγγυημένη της Caterpillar. Η Εγγύηση ανταλλακτικών καλύπτει ελαττώματα υλικού και κατασκευαστικά σε όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης μετά την εγκατάσταση. Για πλήρη στοιχεία εγγύησης επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο Cat.
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
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 2W-9533
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
Περιγραφή για κωδικό ανταλλακτικού 2W-9533

Description:
Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do.
Hex head bolts/screws offer the most robust driving feature.

Attributes:
•Cat fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity
•Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements.
•Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force.
•Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).

Applications:
Cat bolts and the matching hardened washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.

Προβολή περισσότερων
Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας εκθέσει σε χημικές ουσίες συμπεριλαμβανομένων του μολύβδου και των ενώσεων του μολύβδου, ο οποίος είναι γνωστό στην Πολιτεία της Καλιφόρνια ότι προκαλεί καρκίνο και γενετικές ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Για περισσότερες πληροφορίες πηγαίνετε στο www.P65Warnings.ca.gov.
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 2W-9533

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό

Μέγεθος σπειρώματος (διαμ. x βήμα) (mm): M8X1,25

Bolt Length (in): 0.394

Μήκος μπουλονιού (mm): 10

Τύπος μπουλονιού: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής

Επίστρωση: Φωσφορικός ψευδάργυρος + λάδι

Grip Length (in): 0.075

Υλικό: ΧΑΛΥΒΑΣ

Μήκος λαβής (mm): 2

Περιγραφή υλικού: ISO 898-1 κλάση 10,9, σήμανση κεφαλής - 10,9 (1040 MPa τελική εφελκυστική αντοχή)

Thread Size (in - TPI) (in): M8-1.25

Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9

Hand of Thread: RH

Locking Feature: None

Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 2W-9533

TRACK FELLER BUNCHER

TK751

WHEELED EXCAVATOR

M313C M315C M322C M316C M318C M318C MH

PNEUMATIC COMPACTOR

PS-300B PS-500 PF-300B

EXCAVATOR

213B M312 M315 M318 214B

TELEHANDLER

TH330B TH340B TH255C TH580B TH350B TH360B TH220B

WHEEL LOADER

972M XE 980 966M XE 980XE 966L 966M 962L 972M 950M 962M 950L 980L 982 XE 982M 980M

Προβολή περισσότερων
Σύγκριση εναλλακτικών ανταλλακτικών
2W-9533
Αυτό το εξάρτημα:
2W-9533: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής
Bolt Length (in)

0.394

Grip Length (in)

0.075

Thread Size (in - TPI) (in)

M8-1.25

Περιγραφή

Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής

627-7259
Αυτό το εξάρτημα:
627-7259: FASTENER BIN KIT; M8 METRIC-COARSE

Περιγραφή

Metric-Coarse Fastener Bin Kit, M8, 7 Assorted Lengths, 9 Part Numbers, 225 Pieces, Phosphate and Oil Coating

Σχετικά ανταλλακτικά
198-4765: Σκληρή ροδέλα πάχους 8 mm
198-4765: Σκληρή ροδέλα πάχους 8 mm

Cat® Επίπεδη σκληρή ροδέλα πάχους 8 mm

Έλεγχος τιμών
3E-4352: Ροδέλα εσωτερικής διαμέτρου 8,8 mm
3E-4352: Ροδέλα εσωτερικής διαμέτρου 8,8 mm

Επίπεδη ροδέλα Cat®, ID X OD X T: 8,8 X 20,5 X 2,5 mm

Έλεγχος τιμών
9M-1974: Ροδέλα εσωτερικής διαμέτρου 8,8 mm
9M-1974: Ροδέλα εσωτερικής διαμέτρου 8,8 mm

Επίπεδη ροδέλα Cat®, ID X OD X T: 8,8 X 16 X 2 mm

Έλεγχος τιμών
3T-0852: Εξαγωνικό παξιμάδι ασφαλείας Μ8 x 1,25
3T-0852: Εξαγωνικό παξιμάδι ασφαλείας Μ8 x 1,25

Παξιμάδι ασφαλείας

Έλεγχος τιμών
5P-7970: Εξαγωνικό παξιμάδι Μ8
5P-7970: Εξαγωνικό παξιμάδι Μ8

Cat® Απλό εξαγωνικό παξιμάδι χάλυβα Μ8 που χρησιμοποιείται για αποτελεσματική στερέωση

Έλεγχος τιμών
6V-9189: Κωνικό παξιμάδι ασφαλείας Μ8 x 1,25
6V-9189: Κωνικό παξιμάδι ασφαλείας Μ8 x 1,25

Μετρικό

Έλεγχος τιμών
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό