कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं

रजिस्टर करें

पार्ट नंबर या नाम
पीछे जाएंहोमकैबकैब HVAC सिस्टमकैब एक्युमुलेटर, रिसीवर और ड्रायर327-6558: 260 mm लंबा एयर कंडीशनर रिसीवर
पीछे जाएंहोम
कैबकैब HVAC सिस्टमकैब एक्युमुलेटर, रिसीवर और ड्रायर
327-6558: 260 mm लंबा एयर कंडीशनर रिसीवर
327-6558: 260 mm लंबा एयर कंडीशनर रिसीवर
Product Images
327-6558: 260 mm लंबा एयर कंडीशनर रिसीवर
327-6558: 260 mm लंबा एयर कंडीशनर रिसीवर
327-6558: 260 mm लंबा एयर कंडीशनर रिसीवर
327-6558: 260 mm लंबा एयर कंडीशनर रिसीवर
327-6558: 260 mm लंबा एयर कंडीशनर रिसीवर

Cat® एयर कंडीशनर रिसीवर (ड्रायर-रेफ़्रिजरेंट)

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
327-6558 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 327-6558 के लिए विवरण

Description:
The air conditioner receiver, also known as a dryer-refrigerant, is a vital component found in automotive and HVAC(Heating, Ventilation, and Air Conditioning) systems. This cylindrical container is a crucial role in the efficient operation of the air conditioning system. Its function is to remove moisture or humidity from the refrigerant circulating in the system. Additionally, the receiver acts as a reservoir, temporarily storing refrigerant during system operation, ensuring a consistent supply, and preventing the entry of air or contaminants into the system. The air conditioner receiver plays a vital role in maintaining the proper functioning and efficiency of automotive and HVAC air conditioning systems.

Attributes:
• Ensuring clean and efficient operation.
• Optimizing cooling capacity and efficiency.

Applications:
The air conditioner receiver is used to remove moisture and contaminants from the refrigerant. It is mainly used in Cat 311F, 312E, 312F, 313F, 314F, 316E, 316F, 318E, 318F, 320E, 320F, 321F, 323E, 323F, 324E, 325F, 326, 326F, 329E, 329F, 330, 330F, 335F, 336, 336E, 336F, 340F, 349E, 349F, 352F, 374E, 374F, 390E, 390F, 5100X, 538, 548, 558 and 568 Excavators, 312E, 320E, C6.6 and C7.1 336E Base Machine-Cosg-336e Hvg, 336E Base Machine-Cosg-336e L Uhd, M333F, MH3275 and MH3295 Material Handler

अधिक देखें
चेतावनी:इस प्रॉडक्ट से आप लीड और लीड कंपाउंड जैसे रसायनों के संपर्क में आ सकते हैं, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। ज़्यादा जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएं।
पार्ट नंबर 327-6558 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक

व्यास (mm): 60.5

लंबाई (in): 10.2

अंदरूनी व्यास (in): 1.13

लंबाई (mm): 260

बाहर का व्यास (in): 2.4

सामग्री: एल्युमिनियम, स्टील

बाहर का व्यास (mm): 60.5

बाहरी व्यास (in): 1.5

कुल लंबाई (mm): 260

कुल लंबाई (in): 10.2

मोटाई (in): 0.13

थ्रेड का आकार (mm): M6

अधिक देखें
पार्ट नंबर 327-6558 के लिए संगत मॉडल

LOG LOADR FORST MACH

558

EXCAVATOR

330F 323F SA 336E L 349E L 349E 336E

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें